Distribution de l'aération en rack

Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

Les produits en rack sont spécifiquement intégrés dans ou sur des baies informatiques en rack individuelles. Les produits de distribution de l'air à monter en rack apportent une solution aux problèmes de distribution de l'air inadaptée au sein d'une baie informatique en rack. Ces produits de ventilation fonctionnent avec des produits de refroidissement existants, soit pour produire de l'air refroidi, soit pour évacuer la chaleur de la baie informatique en rack. Ces réponses aux problèmes des points chauds assurent une température d'admission uniforme des équipements informatiques.

En savoir plus
Produits Référence
Produit FILTRE DE RECHANGE APC POUR UNITÉ DE DISTRIBUTION D'AIR Référence ACF001RF Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz Référence ACF002 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de conduits SX pour unité de suppression d'air en rack APC, 24 pouces Référence ACF126 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de conduits pour unité de suppression d'air APC, 600 mm Référence ACF127 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 HZ Référence ACF202BLK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Unité d'extraction d'air pour rack SX 100-240 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter 600 mm. Référence ACF400 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Unité d'extraction d'air pour rack SX 100-240 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter 750mm. Référence ACF402 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Boîtier de ventilateur rackable 208/230 VCA 50/60 HZ pour armoires NetShelter SX 600 de largeur x 1070 mm de profondeur Référence ACF502 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Boîtier de ventilateur rackable 208/230 VCA 50/60 HZ pour armoires NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur Référence ACF504 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de gaines latérales de circulation d'air NetShelter SX pour armoires de 750 mm de largeur Référence AR7715 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit de gaines latérales de circulation d'air pour Cisco Nexus® 7009, armoires de 750 mm de large Référence AR7725 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit d'aération NetShelter SX 42U pour Cisco Nexus® 7018 Référence AR7742 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Kit d'aération NetShelter SX 48U pour Cisco Nexus® 7018 Référence AR7747 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Référence AR7751 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Référence AR7752 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 750 mm de largeur, pour armoire SX Référence AR7753 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit VED pour kit d'aération longue portée ou échappement vertical, 750 mm de largeur, pour armoire SX Référence AR7754 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Extension de câbles aériens, 600 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Référence AR7755 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Extension de câbles aériens, 750 mm de largeur, pour kit d'aération verticale pour armoire SX Référence AR7756 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Boîtier de ventilateur rackable 208/230 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter WX Référence AR8207BLK Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Souplesse
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
Disponibilité
Augmente le flux d'air Fournit des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison