Moniteur de rack NetBotz 250

Partager:

Moniteur de rack NetBotz 250

NBRK0250

Description: Surveillance environnementale économique et flexible pour tous les environnements informatiques, des petits réseaux jusqu'aux centres de données majeurs

Inclut : Country-specific detachable power cord , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor

En stock
531,19 €
Prix TTC

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

NBRK0250 Features

Moniteur de rack NetBotz 250

Surveillance environnementale économique et flexible pour tous les environnements informatiques, des petits réseaux jusqu'aux centres de données majeurs

Inclut : Country-specific detachable power cord , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor

  • Relais de sortie personnalisables
    Sortie d'asservissement des dispositifs externes via le(s) relais de sortie.
  • Prise en charge native de capteur sans fil
    Gérez jusqu'à 47 capteurs de température et de température/humidité sans fil NetBotz à partir d'un seul et unique NetBotz

NetBotz 200 Caractéristiques et avantages

  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Compatible avec système de gestion d'entreprise
    Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
  • Easy Integration
    Il s'intègre aux racks APC, capteurs NetBotz et aux Data Center Expert pour une facilité de déploiement, de configuration et de gestion.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Cryptage
    Aide à assurer l'intégrité et un contrôle d'accès efficace pour les sessions SSH et le navigateur SSL.
  • Browser Accessible
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
  • Browser Accessible
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
  • Sécurité par mot de passe
    Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
  • Surveillance d'accès
    Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
  • Réduit le câblage
    Présente des capteurs sans fil pour réduire l'encombrement et les coûts de câblage.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Contrôle environnemental
    Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
  • Redémarre l'équipement à distance
    Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.
  • Flexibilité et adaptabilité
    Peut constituer la solution de suivi environnemental ou la solution de contrôle d'accès au rack, ou les deux.
  • Faible facteur d'encombrement
    Peut être monté dans un rack à côté d'autres équipements informatiques, ou monté en zéro-U à l'arrière.
  • Seuil réglable
    Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Alimentation d''entrée
    2400.0Watts

Physique

  • Hauteur max.
    43mm , 4.3cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    43mm , 4.3cm
  • Hauteur du rack
    1U
  • Poids net
    1.09kg
  • Poids avec emballage
    2.39kg
  • Hauteur de transport
    64mm , 6.4cm
  • Largeur de transport
    457mm , 45.7cm
  • Profondeur de transport
    222mm , 22.2cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • Directive relative aux batteries
    Conforme
  • Remarques relatives aux batteries
    ts_Battery_Notes

Généralités

  • Type de Modules Caméra Supporté
    Module capteur rack 150
  • Type de Capteurs Externes Compatible
    Door Contact, Contact sec, Humidité, Fumée, Fuites ponctuelles de fluide, Température, Vibration
  • Nombre de Modules Caméra Supplémentaire
    6.0
  • Nombre de Modules Capteur Supplémentaire
    6.0
  • Gamme Capteur d'Humidité
    ±3% RH from 11% to 89% RH %
  • Ports de Capteur Externe
    0 intégré, 0 en réseau, 0 USB
  • Gamme de Capteur de Température
    15 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) +/- 1 °C /1,8 °F) °F
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

349KB

Mise à jour le

2018-06-18

SCRZ-AZUDND
PDF

Taille

419KB

Mise à jour le

2018-06-15

Configuration; Customization
PDF

Taille

779KB

Mise à jour le

2018-06-15

Comprend une description physique, une liste d'inventaire, des procédures d'installation, des procédures de configuration réseau, des spécifications, des informations détaillées sur la garantie.
PDF

Taille

337KB

Mise à jour le

2018-06-12

Rack access handles for use with the NetBotz Rack Monitor 250 only
PDF

Taille

1293KB

Mise à jour le

2018-06-11

Provides complete details on how to use the NetBotz Rack Monitor 250 software interface
PDF

Taille

456KB

Mise à jour le

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

8248KB

Mise à jour le

2018-06-14

Customer Facing NetBotz 250 Inforgraphic
PDF

Taille

615KB

Mise à jour le

2018-06-12

Product brochure detailing the NetBotz 250 benefits and options.
PDF

Taille

6001KB

Mise à jour le

2018-06-11

eGuide focused on Environmental Monitoring
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-18

CCC Exemption
PDF

Taille

218KB

Mise à jour le

2018-06-01

Regulatory requirement in the EU
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Référence

SFNBY646

Mise à jour le

2017-03-30

Référence

SFNBY375

Mise à jour le

2015-10-08

Référence

SFNBY645

Mise à jour le

2016-10-03

Référence

SFNBY356

Mise à jour le

2009-11-30

Référence

SFNBY650

Mise à jour le

2017-11-15

Catégorie

Sous-catégorie


NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180)

Grande variété de détecteurs d'environnement et d'accès Plug-and-Play destinés à la gamme de produits NetBotz

NBES0313
48,39 €
Câble à contact sec NetBotz - 15 pi

Capteur universel de contrôle de capteurs d'état de contact sec tiers.

NBES0304
42,34 €
Capteurs de commutation de porte (2) NetBotz pour rack APC - 12 pi

Capteur universel de contrôle des accès aux baies NetShelter SX.

NBES0303
108,89 €
Capteur de commutation de porte NetBotz pour salles ou racks tiers - 50 pi

Capteur universel de contrôle des accès à un rack ou une salle.

NBES0302
54,44 €
Coordinateur et routeur USB sans fil NetBotz

Récepteur et routeur USB sans fil. Permettent de créer un réseau sans fil en les branchant aux appareils compatibles. Permettent d'étendre la couverture du réseau sans fil en les utilisant avec l'alimentation fournie.

NBWC100U
96,79 €
Détecteur de fumée NetBotz - 10 pi

Capteur universel de détection de fumée dans des espaces informatiques. Ce capteur complète le système de sécurité existant déjà en place.

NBES0307
193,59 €
Nacelle de détection pour salle NetBotz 155

Module capteur optimisé pour montage mural pouvant reconnaître jusqu'à 4 capteurs universels.

NBPD0155
326,69 €
Moniteur en rack NetBotz 355 (sans injecteur PoE)

Caméras et capteurs aux fonctionnalités intégrées (température, humidité, circulation d'air, point de condensation, mouvement de caméra). Reconnaît jusqu'à 4 capteurs universels.

NBWL0355A
1.391,50 €
Détecteur de vibrations NetBotz - 12 pi

Capteur universel de détection des vibrations dans les racks susceptibles d'indiquer des mouvements des équipements informatiques.

NBES0306
108,89 €
Signal d'alarme APC

Notifie rapidement le personnel de situations critiques à l'aide d'un signal d'alarme visible. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.

AP9324
205,69 €

Afficher résultats par page