Confinement en rack APC avec assemblage arrière pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

Partager:

Confinement en rack APC avec assemblage arrière pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

ACCS1006

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Inclut : Installation guide

Confinement en rack APC avec assemblage arrière pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Inclut: Guide d'installation

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1911mm , 191.1cm
  • Largeur max.
    750mm , 75.0cm
  • Profondeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    25.6kg
  • Poids avec emballage
    33.41kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    660mm , 66.0cm
  • Profondeur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

429KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation instructions for a rack air rear containment assembly
PDF

Taille

107KB

Mise à jour le

2018-06-11

Présentation générale du produit
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal Containment

Catégorie

Sous-catégorie


Onduleur Smart-UPS APC 750 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT750RMI2U
591,69 €
Moniteur en rack NetBotz 450 (avec alimentation 120/240 V)

Reconnaît jusqu'à 2 modules caméra externes, 2 modules capteur et jusqu'à 18 capteurs universels.

NBRK0451
1.815,00 €
Gestionnaire de câbles horizontal, 2U x 4" de profondeur, un seul côté avec cache

Accessoire de gestion horizontale des câbles pour agencer les câbles de données dans une armoire ou dans un rack.

AR8600A
96,79 €
AP9572
338,79 €
APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 208/230 V IEC

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

SRT3000RMXLW-IEC
3.267,00 €
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, (18)C13 et (2)C19, câble IEC309

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

AP8858EU3
724,79 €
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501
Kit de fixation d'échelles de câbles, armoires, chemins de câbles, cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U

Le kit de fixation d'échelles de câbles inclut deux supports réglables qui peuvent être montés sur toutes sortes de surfaces offrant des points de fixation pour les systèmes d'échelles de câbles. Ce support flexible se fixe à une grande variété de surfaces, comme la partie supérieure des chemins de câbles pour élever les échelles et les capots des armoires NetShelter et permettre ainsi l'acheminement direct des échelles vers les armoires ou encore pour fixer le cadre de raccordement de câblage en hauteur 4U (VDIM33174).

AR8186
54,44 €
Tiroir pour clavier 17", noir

Les tiroirs permettent d'accéder facilement à tous les claviers 17 pouces standard et de les escamoter.

AR8126ABLK
362,99 €
APC Smart-UPS X 750 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 230 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX750INC
1.160,39 €
Onduleur Smart-UPS APC 1 500 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT1500RMI2U
1.015,19 €
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501

Afficher résultats par page