Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Partager:

Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

AP94VMACT

Description: Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.
En stock
4.325,75 €
Prix TTC

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

AP94VMACT Features

Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

  • Prise en charge de capteurs tiers
    Ajoutez facilement des capteurs tiers pour surveiller les fluides, les vibrations, les particules de poussière, les rayonnements, etc. et répondre à des besoins de surveillance spécifiques.
  • Affichage des alertes
    Analyse aisée et corrélation des alertes. fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
  • Accessible via un navigateur
    Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
  • Personnalisable
    Le démon de signalement simple d'APC permet un arrêt automatique des onduleurs APC. APC l'a développé et distribué sous forme de programme Open Source pour permettre à la communauté Open Source et aux utilisateurs de l'adapter à leur environnement individuel.
  • Représentation graphique des données
    Analysez facilement les mesures des capteurs pour identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
  • Saisie des données
    Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
  • Notification par email
    Information d'une sélection d'utilisateurs que les ordres d'exécution sont terminés.
  • Cryptage
    Aide à assurer l'intégrité et un contrôle d'accès efficace pour les sessions SSH et le navigateur SSL.
  • Journalisation des événements
    Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
  • Rapports exportables
    Les rapports peuvent être facilement exportés vers Word, Excel et aux formats RTF et Crystal Reports, ce qui permet aux utilisateurs d'intégrer rapidement et facilement des rapports dans des présentations personnalisées ou de trier les informations pour créer des rapports personnalisés.
  • Gère plusieurs onduleurs
    Affichez le statut et configurez plusieurs onduleurs simultanément.

    La version de base prend en charge jusqu'à 5 onduleurs.

    La version de luxe prend en charge jusqu'à 25 onduleurs.

  • Configuration de masse
    Fournit des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, enregistrer et transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert Caractéristiques et avantages

  • Communications cryptées
    Des communications cryptées SSL 128 bits entre le client et le serveur, ainsi que des ID utilisateurs et mots de passe cryptés sont enregistrés sur le serveur pour contribuer à la protection de vos ressources.
  • Accès client personnalisé
    Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
  • Assistance de télésurveillance
    Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Support d'appareil multifournisseurs
    Assistance multifournisseurs pour surveiller les équipements SNMP mis en réseau. Visibilité accrue des équipements SNMP existants à partir notifications de seuil et d'alerte, de tendances des données et reporting.
  • Gestion centralisée
    Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
  • Contrôle en temps réel
    APC Enterprise Manager contrôle en temps réel les équipements APC, vous permettant ainsi de résoudre rapidement les anomalies d'alimentation pouvant affecter la disponibilité du réseau. L'écran d'état de l'équipement par défaut d'Enterprise Manager catégorise chaque onduleur APC sur le réseau en fonction de son état actuel et fournit une description des problèmes dès qu'ils se produisent.
  • Recherche de texte libre
    Localisation rapide des équipements et alertes par le biais de zone de recherche libre.
  • Filtres d'alarme
    Personnalisation de l'interface utilisateur afin d'afficher les équipements dans des conditions d'état critiques, d'avertissement ou normales.
  • Console unifiée
    L'application client Windows et Linux personnalisable active un accès instantané à l'application InfraStruXure Central à partir de n'importe quel point du réseau.
  • Intégration NMS
    Intègre les déroutements SNMP dans un système de gestion d'entreprise, permettant aux utilisateurs de visualiser les alertes générées par les dispositifs gérés par InfraStruXure Central
  • Mise en correspondance personnalisée
    Des arrière-plans personnalisés, des icônes uniques attribuables à des utilisateurs individuels, ainsi que le positionnement de périphériques par glisser-déplacer permettent d'identifier facilement et instantanément les périphériques ayant un problème, d'où des périodes d'arrêt, des erreurs et des coûts réduits au minimum.
  • Mise en réseau privée
    Adresses IP réduites telles que requises sur le réseau public pour la gestion des périphériques, en les plaçant sur un réseau sécurisé isolé.
  • Advanced device grouping
    Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
  • Découverte automatique
    Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.
  • Configuration de masse
    Fournit des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, enregistrer et transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau.
  • Mise à jour en masse de micrologiciels
    Réduction des délais de mise en service et de la complexité des systèmes gérés grâce à la mise à niveau simultanée de microprogrammes de plusieurs systèmes APC.
  • Analyse graphique des tendances
    Accès aux données actuelles et d'historique relatives à n'importe quel équipement ou groupe d'équipements. Traçage et établissement de graphiques à points de données multiples selon une corrélation logique pour visualiser les tendances de danger potentiel.
  • Interface utilisateur localisé
    Propose une interface utilisateur localisée comprenant des alertes et des descriptions d'alerte en 10 langues
  • Reporting personnalisé
    Création, enregistrement et planification de rapports personnalisés pour faciliter la collecte, la distribution et l'analyse des données.
  • Site d'alerte centralisé
    Accès via une seule base de données centralisée aux données historiques d'alerte issues de plusieurs équipements. Classement des alertes par type, date, équipement, et/ou groupe d'équipements.
  • Stockage de données intégré
    Les disques durs grande capacité fournissent une capacité de stockage de données importante en interne, alors que la prise en charge de l'approche NAS (Network Attached Storage) permet le stockage et l'archivage à long terme des données.
  • Application d'extension de la surveillance
    Visibilité optimisée de vos équipements informatiques stratégiques avec gestion des menaces physiques permettant de surveiller et d'enregistrer toutes les activités dans des zones sécurisées. Base de données centralisée permettant à l'utilisateur de visualiser, rechercher et repérer les événements de surveillance à des fins d'utilisation futures.
  • Services via Internet API
    Procure la capacité d'intégrer les données et événements InfraStruXure Central dans des applications et outils informatiques existants capables de procéder à des appels de services via Internet
  • Architecture évolutive
    Clés de licence pour nœuds et applications disponibles en vue de l'extension des capacités de la plateforme, permettant notamment de l'agrandir en fonction des besoins évolutifs de l'activité.
  • Compatible avec les applications de gestion StruxureWare
    Rendement énergétique intégré, planification prédictive et fonctionnement du datacenter en temps réel grâce aux applications supplémentaires d'InfraStruxure Management ; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile
  • Module de sortie Modbus TCP additionnel
    Intègre des données et sélectionne des événements à partir de dispositifs gérés par InfraStruXure Central dans des systèmes de gestion de bâtiment existants via des transmissions Ethernet
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    216mm , 21.6cm
  • Largeur max.
    279mm , 27.9cm
  • Poids net
    0.09kg
  • Poids avec emballage
    0.45kg
  • Hauteur de transport
    229mm , 22.9cm
  • Largeur de transport
    305mm , 30.5cm
  • Profondeur de transport
    6mm , 0.6cm
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

JLER-AV2SQV
PDF
PDF

Taille

266KB

Mise à jour le

2018-06-14

JLER-AV2SRN
PDF

Taille

64KB

Mise à jour le

2018-06-13

User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Expertise : StruxureWare Data Center Expert
Référence
Mise à jour le

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 100 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95100

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Application Apple iPhone v2.0.0

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

SFAPIPAP200

Mise à jour le

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 25 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP9525

Mise à jour le

2002-01-15
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 1000 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP951000

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 500 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95500

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Catégorie

Sous-catégorie


StruxureWare Data Center Expert, licence pour 1000 nœuds uniquement

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP951000
31.823,00 €
StruxureWare Data Center Expert Enterprise

StruxureWare Data Center Expert Enterprise peut s'étendre à 4025 périphériques et 250 caméras de surveillance.

AP9475
12.826,00 €
Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP94VMACT
4.325,75 €
StruxureWare Data Center Expert, licence pour 100 nœuds uniquement

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP95100
4.416,50 €
StruxureWare Data Center Expert, licence pour 500 nœuds uniquement

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP95500
17.545,00 €
Application Apple iPhone v2.0.0

Les applications StruxureWare Central pour iPhone et iPad vous offrent l'information au bout des doigts. Les alarmes actives, l'historique, les groupes de périphériques et les valeurs actuelles des capteurs que l'on trouve dans l'interface de bureau StruxureWare Central sont disponibles sur votre périphérique Apple.

SFAPIPAP200
--
StruxureWare Data Center Expert, licence pour 25 nœuds uniquement

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP9525
1.331,00 €
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501
StruxureWare Data Center Expert Standard

StruxureWare Data Center Expert Standard peut s'étendre à 2025 périphériques et 125 caméras de surveillance.

AP9470
6.745,75 €

Afficher résultats par page