APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, prises françaises

Partager:

APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, prises françaises

BX700U-FR

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual

120,99 €
Prix TTC
Appel de disponibilité
+32(0)23737501

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BX700U-FR Features

APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, prises françaises

  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • USB connection
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Belgique , Burkina Faso , Benin , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroun , République Tchèque , Algérie , France , Gabon , Guyane française , Guadeloupe , Maroc , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Maurice , Niger , Pologne , Slovaquie , Sénégal , Togo

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    390Watts / 700VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    390Watts / 700VA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Temps de transfert
    4ms typical

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    French/Belgian
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    140 - 300V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    273Joules

Physique

  • Hauteur max.
    200mm , 20.0cm
  • Largeur max.
    115mm , 11.5cm
  • Profondeur max.
    256mm , 25.6cm
  • Poids net
    6.0kg
  • Poids avec emballage
    6.4kg
  • Hauteur de transport
    275mm , 27.5cm
  • Largeur de transport
    295mm , 29.5cm
  • Profondeur de transport
    340mm , 34.0cm
  • Codes SCC
    1073130431577 0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

228KB

Mise à jour le

2018-06-12

User Manual for Back-UPS BX700UI, BX700U-MS, BX700U-FR, BX700U-GR and BX700U-AZ
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

181KB

Mise à jour le

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

137KB

Mise à jour le

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Taille

2174KB

Mise à jour le

2018-06-12

Emission - (EN 62040-2:2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013);; Immunity - (EN 62040-2:2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005)
PDF

Taille

358KB

Mise à jour le

2018-06-12

IEC 62040-1(ed.1);am1
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Appel de disponibilité
+32(0)23737501
Appel de disponibilité  +32(0)23737501
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €

Afficher résultats par page