Matériel de montage

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

Découvrez le matériel de montage en animation 3D.
Le matériel de montage comprend des plateaux (utilisation intensive ou légère), des supports boulonnés, des plaques de stabilisation, des kits de mise à la terre, des tiroirs pour clavier, des rails de montage, des supports et l'équipement associé.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 600 mm de largeur Référence AR7503 Prix 145,19 €
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur Référence AR7504 Prix 169,39 €
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 750 mm de largeur Référence AR7508 Prix 205,69 €
Produit Rails de montage EIA NetShelter SX 42U, 23", trous carrés, Qté. (4) Référence AR7510 Prix 748,99 €
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 750 mm de largeur Référence AR7578 Prix 217,79 €
Produit Kit de montage en baie NetShelter SX 42U/48U, noir Référence AR7600 Prix 36,29 €
Produit Plaque de stabilisation NetShelter SX 600 mm/750 mm Référence AR7700 Prix 84,69 €
Produit Kit de boulonnage NetShelter SX Référence AR7701 Prix 72,59 €
Produit Accessoire de support de fixation NetShelter zéro U Référence AR7711 Prix 72,59 €
Produit Kit matériel 10-32 Référence AR8005 Prix 72,59 €
Produit Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800 mm (largeur) Référence AR8006A Prix 84,69 €
Produit Kit matériel M6 Référence AR8100 Prix 60,49 €
Produit Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir Référence AR8105BLK Prix 96,79 €
Produit Plateau fixe 250 lbs/114 kg, noir Référence AR8122BLK Prix 157,29 €
Produit Plateau coulissant 100 lbs/45,5 kg, noir Référence AR8123BLK Prix 302,49 €
Produit Tiroir pour clavier 17", noir Référence AR8126ABLK Prix 362,99 €
Produit Tiroir rotatif pour clavier 19", noir Référence AR8127BLK Prix 543,29 €
Produit Plateau coulissant 200 lbs/91 kg, noir Référence AR8128BLK Prix 567,49 €
Produit Kit d'adaptateur de montage 23"-19" Référence AR8150BLK Prix 72,59 €
Produit Kit matériel 12-24 Référence AR8400 Prix 36,29 €
Produit Tiroir fixe double face pour rack 2 montants, 250 lbs, noir Référence AR8422 Prix 133,09 €
Produit Entretoise pour racks à 4 montants, 6" de largeur (Qté 2) Référence AR8652 Prix 96,79 €

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison