Distribution électrique modulaire

Distribution d'alimentation électrique souple, sûre et efficace pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité

La distribution électrique modulaire réduit la nécessité de prévoir les configurations et les besoins futurs de votre datacenter. Ce système de distribution électrique visionnaire est suffisamment souple pour s'adapter aux besoins de votre datacenter aujourd'hui et permettre une extension ou une reconfiguration rapide pour demain. La gestion électrique est simplifiée par la mesure de la sortie, la surveillance du courant de dérivation/du circuit et la détection automatique assurées par la série d'options de gestion StruxureWare. Lorsque la demande augmente et qu'une extension est nécessaire, il suffit de brancher de nouveaux modules de distribution électrique. Les modules assemblés en usine (disjoncteur, cordon d'alimentation et connexion électrique inclus), peuvent être installés en quelques minutes seulement. Il existe plusieurs puissances nominales et longueurs de cordons d'alimentation, adaptées à des besoins de puissance faible à élevée, qui garantissent la compatibilité et une installation rapide, facile et pratique.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Panneau de distribution modulaire monté en rack APC, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pôles, 5U Référence PDPM138H-5U Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Panneau de distribution modulaire monté en rack APC, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pôles, 5U Référence PDPM138H-R Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Panneau d'alimentation à distance modulaire APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72 pôles, 300 mm Référence PDPM277H Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Protection
Sécurité Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Souplesse
Plus faible encombrement Economie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Conception modulaire Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Facilité d'extension du système Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Mobilité du système L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Simplicité de gestion
Contrôle actuel Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau Interfaces d'administration en réseau de grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison