Bandeaux de prises mesurées

Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise permettent de contrôler en temps réel et à distance chaque prise de manière individuelle, afin de fournir aux professionnels informatiques les outils nécessaires à une gestion énergétique avancée des datacenters.

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une mesure active de chacune des prises pour permettre une optimisation de l'énergie et une planification détaillée de la capacité. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise fournissent des données d'utilisation de l'énergie à un niveau plus granulaire pour permettre aux responsables de centres de données de prendre des décisions plus précises en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques et de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise comprennent un dispositif de mesure de la puissance de chacune des prises, un port pour capteur de température/humidité et des prises CEI à verrouillage. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager et Change Manager.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Référence AP8453 Prix 1.331,00 €
Produit Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 16A, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Référence AP8459EU3 Prix 1.075,69 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 16 A, 100-240 V, (21) C13 & (3) C19 Référence AP8459WW Prix 1.051,49 €
Produit Bandeau de prises 2G, mesuré par prise, zéro U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Référence AP8481 Prix 1.603,25 €
Disponibilité
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Capacité de mesure par prise Des mesures individuelles de l'alimentation au niveau de la prise donnent des informations plus détaillées sur la distribution du courant aux équipements à l'intérieur de l'armoire. Cela permet également d'analyser les tendances en alimentation des composants et de planifier la capacité.
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Voyant de charge Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées d'une fonction de surveillance locale du courant)
Fonctions de gestion de réseau Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Souplesse
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison