Bandeaux de prises basiques

Distribution d'alimentation fiable

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les versions simples des unités de distribution de l'alimentation en rack d'APC fournissent une distribution de l'alimentation en rack fiable via une seule entrée et plusieurs prises de sortie et distribuent l'alimentation des circuits monophasés à faible intensité aux solutions triphasées plus puissantes.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, MI-HAUTEUR, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (14) C13 Référence AP6003A Prix 193,59 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTION D'ALIMENTATION EN RACK, DE BASE, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13 Référence AP6015A Prix 72,59 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (13) C13 Référence AP6020A Prix 84,69 €
Produit UNITÉ DE DISTRIBUTON D'ALIMENTATION EN RACK SIMPLE 0U/1U, 220-240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/ASIE Référence AP6032A Prix 193,59 €
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack simple, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19 Référence AP6038A Prix 579,59 €
Produit Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Référence AP6120A Prix 108,89 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 22 kW, 400 V, (6)C19 Référence AP7526 Prix 748,99 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309 Référence AP7551 Prix 375,09 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19; IEC C20 Référence AP7552 Prix 375,09 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 32A, 230V, (20)C13 et (4)C19 Référence AP7553 Prix 375,09 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 230 V, (20)C13 et (4)C19 ; IEC309, câble de 10 pi Référence AP7554 Prix 423,49 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 22 kW, 400 V, (6)C19 et (3)C13 Référence AP7555A Prix 942,59 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 11 kW, 230 V, (36)C13 et (6)C19 Référence AP7557 Prix 736,89 €
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2U, 32 A, 230 V, (4)IEC C19 Référence AP7585 Prix 676,39 €
Produit Extension d'Bandeau de prises, simple, 2U, 32 A, 230 V, (4)IEC 309-32 Référence AP7586 Prix 748,99 €
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 208/230 V, (10)C13, (2)C19 Référence AP9559 Prix 326,69 €
Produit Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 208/230 V, (12)C13 Référence AP9565 Prix 241,99 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro unité, 10 A, 230 V, (15)C13 Référence AP9568 Prix 314,59 €
Produit Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 208/230 V, (15)C13 Référence AP9572 Prix 338,79 €
Souplesse
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Coût total de possession
Distribution de l’alimentation peu onéreuse Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison