Uniflair MB

Unités à montage mural pour une installation en intérieur pour les applications stratégiques

Uniflair MB est une unité de refroidissement à montage mural installée à l'extérieur d'un espace climatisé, comme une armoire de télécommunication. Ces unités sont complètement autonomes, elles sont expédiées entièrement chargées et il n'est pas nécessaire d'ajouter un échangeur de chaleur distant. Elles sont rapidement déployables et ne requièrent qu'un simple câblage électrique et un montage sous abri. Disponibles en configuration de refroidissement naturel, ces unités sont équipées de registres motorisés pour utiliser l'air extérieur afin de renforcer le refroidissement de l'espace informatique.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Unités monobloc pour installation interne avec évacuation d'air descendante Référence XDA Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités monobloc pour installation interne avec évacuation d'air descendante et refroidissement naturel direct Référence XDF Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités monobloc pour installation interne avec évacuation d'air montante Référence XMA Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités monobloc pour installation interne avec évacuation d'air montante et refroidissement naturel direct Référence XMF Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Coût total de possession
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Refroidissement naturel direct Utilise l'air extérieur quand la température ambiante peut aider à soutenir les charges de refroidissement.
Solutions technologiques hautes performances Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Facilité de maintenance
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Simplicité de gestion
Interface réseau Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Réseau local Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
Systèmes de gestion des bâtiments Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Disponibilité
Double entrée d'alimentation (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Moteurs à transmission directe Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Compresseurs à spirale Utilisez un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison