Uniflair LE

Refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne et grande.

Découvrez Uniflair en animation 3D.
Des solutions de refroidissement de précision de premier plan spécialement conçues pour maintenir la température et l'humidité en fonction de tolérances extrêmement restreintes. Parfaitement adaptés aux charges informatiques en rack ou non, ces produits répondent aux diverses exigences des environnements de datacenters. Ces unités intelligentes contrôlent l'état des composants et les paramètres environnementaux pour en garantir le bon fonctionnement dans tous les modes opératoires. Lorsqu'ils sont associés à des solutions de confinement des allées chaudes ou froides, les produits Uniflair LE peuvent encore gagner en efficacité et atteindre des densités plus élevées.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Unité de refroidissement à air à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et compresseurs VVD sans brosse Référence IDAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Système de climatisation de précision à faible consommation d'énergie et à expansion directe, circulation descendante avec ventilateurs EC et compresseurs VSD Référence IDEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Système de climatisation de précision refroidi par air à expansion directe, circulation ascendante avec ventilateurs EC et compresseurs VSD Référence IUAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Systèmes de climatisation de précision à faible consommation d'énergie et à expansion directe, circulation ascendante avec ventilateurs EC et compresseurs VSD Référence IUEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Système de climatisation de précision refroidi par air à expansion directe, ventilateurs EC et compresseurs VSD sous le plancher Référence IXAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Systèmes de climatisation de précision à faible consommation d'énergie et à expansion directe, ventilateurs EC et compresseurs VSD sous le plancher Référence IXEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Système de climatisation de précision refroidi par air à expansion directe, circulation descendante avec ventilateurs EC Référence LDAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Systèmes de climatisation de précision à faible consommation d'énergie et à expansion directe, circulation descendante avec ventilateurs EC Référence LDEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Système de climatisation de précision refroidi par eau à expansion directe, circulation descendante avec ventilateurs EC Référence LDWV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TDAR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unité de refroidissement à air à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TDAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'eau, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TDDR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'eau, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TDDV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à économie d'énergie, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TDER Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à économie d'énergie, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TDEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'air, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TDTR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'air, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TDTV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TDWR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unité de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux descendant, ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TDWV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TUAR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unité de refroidissement à air à expansion directe, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TUAV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'eau, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TUDR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'eau, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TUDV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à économie d'énergie, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TUER Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à économie d'énergie, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TUEV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'air, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TUTR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités à double refroidissement d'air, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TUTV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux montant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence TUWR Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Unités de refroidissement à eau à expansion directe, système de flux montant, ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique Référence TUWV Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Facilité de maintenance
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Coût total de possession
Gestion optimisée La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Ventilateurs à commutation électronique Propose une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
Compresseurs en tandem Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
Économies Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
Réseau local Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
Interface réseau Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Systèmes de gestion des bâtiments Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Disponibilité
Moteurs à transmission directe Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Détendeur électronique Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
Contrôleur par microprocesseur multifonction Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison