Revêtement de sol technique Uniflair

Solutions de faux-plancher modulaire pour salles techniques et datacenters.

Solution de revêtement pour salles techniques avec structure spéciale répondant aux exigences en termes de planchers hauts et de charges lourdes, de ventilation ou de refroidissement et de flexibilité de l'espace situé en dessous. Deux types d'âme de panneau sont disponibles, les deux avec une feuille d'aluminium du côté inférieur et du stratifié haute pression sur le côté supérieur.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Faux-plancher pour espaces techniques Référence ACAF100 Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Adaptabilité
Finition de stratifié plastique La partie supérieure du panneau est recouverte de stratifié plastique haute pression pour une valeur esthétique ajoutée.
Support en aluminium L'arrière du panneau est recouvert pour améliorer davantage les propriétés mécaniques et augmenter la stabilité hygrométrique thermique.
Structure des pieds TR Différentes hauteurs ; de 30 à 150 cm (et plus) sont possibles pour ces structures en acier galvanisé. Assemblées, elles forment une grille de support des panneaux de 60 x 60 cm. Elles augmentent la résistance mécanique et la stabilité du sol. Les têtes de support et les cadres en acier sont conçus pour se fixer les uns aux autres sur toute la longueur du périmètre. Le soutien est ainsi assuré sur une plus grande distance, ce qui permet d'installer le système de centre de données dans le plénum, sous le sol.
Panneaux lattés haute densité La meilleure combinaison de propriétés mécaniques et de poids contenus pour un achat économique et une installation facilitée.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison