Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7

Teilen:

Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7

BE550G-GR

Description: USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Beinhaltet : CD with software , Telephone Cable , User Manual

In stock
133,09 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

BE550G-GR Features

Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Beinhaltet : CD with software , Telephone Cable , User Manual

  • Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Batterieaustausch ohne Werkzeuge
    Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Überspannungsschutzgeräte
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

  • LED-Statusanzeige
    Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
    Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
  • Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Albanien , Angola , Österreich , Bulgarien , Benin , Serbien und Montenegro , Deutschland , Estland , Ägypten , Äthiopien , Finnland , Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Israel , Iran , Island , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Mazedonien , Namibia , Niederlande , Norwegen , Pakistan , Rumänien , Ruanda , Schweden , Slowenien , Suriname , Togo , Tunesien , Türkei

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    330Watt / 550VA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    330Watt / 550VA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    47 - 63 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
  • Andere Ausgangsspannungen
    220
  • Topologie
    Standby
  • Art der Wellenform
    Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
  • Toleranz Ausgangsspannung
    +/- 5% statisch und 100% Last
  • Transfer Time
    6ms typical : 10ms maximum

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart
    Schuko CEE 7/7P
  • Kabellänge
    1.83Meter
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    180 - 266V
  • Maximaler Eingangsstrom
    10.0A

Batterien und Überbrückungszeit

Kommunikation & Management

  • Datenschnittstelle (n)
    USB
  • Steuerkonsole
    LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
  • Filtern
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    89mm , 8.9cm
  • Maximale Breite
    224mm , 22.4cm
  • Maximale Tiefe
    311mm , 31.1cm
  • Nettogewicht
    6.02kg
  • Versandgewicht
    6.93kg
  • Höhe für Versand
    127mm , 12.7cm
  • Breite für Versand
    279mm , 27.9cm
  • Tiefe für Versand
    400mm , 40.0cm
  • Farbe
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    324mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    14.55
  • Pallet Dimensions
    48inches
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    1230.0Pfund (lbs.)
  • Anzahl Palletten
    48.0
  • SCC Codes
    1073130427166 3

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-9000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-9000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    40.0dBA

Conformance

  • Begutachtung
    CE
  • Equipment protection policy
    Lebenslang : 100000 €
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

0KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Größe

351KB

Aktualisiert am

2018-06-15

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

Größe

192KB

Aktualisiert am

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Größe

332KB

Aktualisiert am

2018-06-13

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Größe

129KB

Aktualisiert am

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

310KB

Aktualisiert am

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Größe

382KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Titel
Größe
Aktualisiert am

Kategorie

Unterkategorie


Service-Paket, 3 Jahre Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
1 Jahr verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Service-Paket, 1 Jahr Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
APC Ersatzbatterie Nr. 110

Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

APCRBC110
54,44 €
3 Jahre verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067

Zeigen Ergebnisse pro Seite