Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage, 4HE, 19-Zoll (482 mm)

Teilen:

Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage, 4HE, 19-Zoll (482 mm)

VDIM33174

Description: Dieser Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage ist ein 4HE/19-Zoll-Rahmen (482 mm) mit 2 Streben, der direkt mit Überkopf-Kabelmanagementsystemen über Racks oder Gehäusen verbunden werden kann, um Patchkabel anzuschließen oder kleine Switches zu installieren. Die Zonen-Verkabelung bietet Flexibilität für Netzwerke und Datacenter durch Entkopplung der physischen Netzwerkverkabelung von den Gehäusen. Das erleichtert die Standortveränderung von Racks und Erweiterungen des Netzwerks bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Der Frame wird in der Standardausführung mit Halterungen für Draht-Kabeltrays geliefert und auch mit Kabelleitersystemen kombiniert werden (mit Kabelleiter-Montagehaltern, Artikel AR8186). Der Frame eignet sich für eine Traglast von bis zu 15 kg (Systeme oder Kabel).

Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

In stock
169,39 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

VDIM33174 Features

Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage, 4HE, 19-Zoll (482 mm)

Dieser Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung und Überkopf-Montage ist ein 4HE/19-Zoll-Rahmen (482 mm) mit 2 Streben, der direkt mit Überkopf-Kabelmanagementsystemen über Racks oder Gehäusen verbunden werden kann, um Patchkabel anzuschließen oder kleine Switches zu installieren. Die Zonen-Verkabelung bietet Flexibilität für Netzwerke und Datacenter durch Entkopplung der physischen Netzwerkverkabelung von den Gehäusen. Das erleichtert die Standortveränderung von Racks und Erweiterungen des Netzwerks bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Der Frame wird in der Standardausführung mit Halterungen für Draht-Kabeltrays geliefert und auch mit Kabelleitersystemen kombiniert werden (mit Kabelleiter-Montagehaltern, Artikel AR8186). Der Frame eignet sich für eine Traglast von bis zu 15 kg (Systeme oder Kabel).

Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Netzwerkkonnektivität Merkmale & Vorteile:

  • Hervorragende Handhabung
    Actassi – vereinfacht Planung, Installation, Betrieb und Upgrades
  • Komplettes Produktangebot
    Actassi umfasst RJ45-Steckverbinder, Patch-Panel, Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel, vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.
  • Innovatives Design
    Actassi bietet einteilige und werkzeuglos zu installierende RJ45 Steckverbinder (bis zu 50% schnellere Installation); 19-Zoll-Patch-Panel mit Quick-Fix und Einschubfunktion, automatische Erdung und optimales Kabelmanagement mit Kennzeichnung; innovative LAN-Label mit Schirmung (One-Foil); 3- und 4-Punkt Class EA LAN-Verkabelung mit höchster Performance ; vorkonfektionierte Glasfaser- und Kupfer-Lösungen, 100% vormontiert und getestet.
  • Schnelle und einfache Installation
    Mit Innovationen wie dem S-One Steckverbinder, dem ausziehbaren 19-Zoll-Patch-Panel und dem CL-MX Kabel beschleunigt Actassi Ihre Arbeit: Installationszeiten lassen sich bis zu 20% reduzieren, während Sie die Vorteile hochleistungsfähiger Netzwerkverkabelung nutzen können. Der S-One Steckverbinder ermöglicht um bis zu 50% schnellere Installationen und die vorkonfektionierte Glasfaserlösung ist bis zu 3 mal schneller installiert als herkömmliche Varianten.
  • Konformität zu den neuesten internationalen Standards
    Die Actassi-Produkte übertreffen die Anforderungen der meisten internationalen Standards, wie z. B. ISO/IEC 11801 AMD 2:2010 für den S-One RJ45 Steckverbinder.
  • PoE+
    S-One Steckverbinder eignen sich für PoE+ Anwendungen
  • Kompatibel zu Produkten von Schneider Electric
    Actassi-Komponenten sind ideal für die Kombination mit anderen Produkten und Lösungen von Schneider Electric in komplexen Installationen.
  • Garantierte Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit
    Prüfung durch unabhängige Labore. Zertifizierung durch unabhängige Organisation, mit jährlicher Erneuerung. Unabhängige Zertifizierung der Performance bis zur höchsten Kategorie Cat6A (10 Gbit/s) für geschirmte und ungeschirmte Varianten. Vollständige Konformität der Komponenten zu ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Schulungen & umfassende Systemgarantie. Umweltfreundlich: Green Premium Angebot (Product Environmental Profile)
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    350mm , 35.0cm
  • Maximale Breite
    500mm , 50.0cm
  • Maximale Tiefe
    160mm , 16.0cm
  • Rack-Höhe
    4U
  • Nettogewicht
    2.55kg
  • Versandgewicht
    2.8kg
  • Höhe für Versand
    90mm , 9.0cm
  • Breite für Versand
    260mm , 26.0cm
  • Tiefe für Versand
    540mm , 54.0cm
  • Farbe
    Black
  • Rack-Breite
    19"

Conformance

  • Begutachtung
    TAA compliance
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
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
9018KB

Aktualisiert am

2017-02-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

2149KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Titel
Größe
Aktualisiert am

Kategorie

Unterkategorie


AP6038A
579,59 €
AP6020A
84,69 €
AP6015A
72,59 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Kabelringe (100 Stück)

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR7540100
266,19 €
Kabelringe (10 Stück)

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR7540
26,61 €
APC Smart-UPS RT, 1000 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

SURT1000RMXLI-NC
1 724,25 €
AP6120A
108,89 €
Kabelleiter-Montage-Kit, Gehäuse, Kabelwannen, 4HE Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung

Der Kabelleiter-Montage-Kit enthält zwei verstellbare Halterungen, die sich an verschiedenen Oberflächen befestigen lassen und Montagepunkte für Kabelleitersysteme bereitstellen. Diese flexibel einsetzbare Halterung lässt sich beispielsweise oben auf Kabelwannen befestigen, um Kabelleitern zu erhöhen. Sie eignet sich aber auch für die Befestigung der Leitern auf den oberen Abdeckungen von NetShelter Gehäusen sowie als Montage-Kit für den Überkopf-Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung (VDIM33174).

AR8186
54,44 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite