HyperPod Zubehör – Überkopf Stützrahmen, 240 - 360 cm

Teilen:

HyperPod Zubehör – Überkopf Stützrahmen, 240 - 360 cm

FS-AC-3002-B

Description: Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen
HyperPod Zubehör – Überkopf Stützrahmen, 240 - 360 cm

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067

FS-AC-3002-B Features

HyperPod Zubehör – Überkopf Stützrahmen, 240 - 360 cm

  • Verstellbarer Rahmen
    Durch den Teleskoprahmen lässt sich der Pod an verschiedene Umgebungen anpassen
  • Montage
    Einfache Montage statt baulicher Maßnahmen – reduziert die Arbeitskosten durch Verkürzung der Installation
  • Installation des kompletten Pods
    Reduziert die Installationsdauer durch Fertigstellung des kompletten Pods mit Einhausung sowie Daten- und Energieverteilung im Werk
  • Flexible Konfiguration
    Kompatibel mit zahlreichen Komponenten für Kühlung und Einhausung sowie Daten- und Energieverteilern
  • Unabhängiger Pod
    Keine Installation von Infrastrukturkomponenten an der Decke oder im Doppelboden erforderlich
  • Vorbereitet für Racks
    Racks können zu ihrer Position gerollt und mit dem Pod verbunden werden
  • Schnelle Installation
    Konzipiert für die einfach und schnelle Montage, reduziert bauliche Anpassungen
  • Einfacher Aufbau
    Schnelle und vorhersagbare Fertigstellung der Infrastruktur

Luftstromführung Merkmale & Vorteile:

Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Albanien , Armenien , Österreich , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Belarus , Kanada , Schweiz , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Estland , Ägypten , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Georgien , Gibraltar , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldau , Mazedonien , Malta , Niederlande , Norwegen , Oman , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Schweden , Slowenien , Slowakei , Türkei , Ukraine , Vereinigte Staaten von Amerika

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    72mm , 7.2cm
  • Maximale Breite
    2489mm , 248.9cm
  • Maximale Tiefe
    745mm , 74.5cm
  • Nettogewicht
    41.61kg
  • Versandgewicht
    50.26kg
  • Höhe für Versand
    160mm , 16.0cm
  • Breite für Versand
    2570mm , 257.0cm
  • Tiefe für Versand
    850mm , 85.0cm

Conformance

  • Begutachtung
    cUL-gelistet, CE, UL-gelistet
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

34106KB

Aktualisiert am

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

176KB

Aktualisiert am

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Größe

33KB

Aktualisiert am

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titel
Größe
Aktualisiert am