Galaxy VX, 1250 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

Teilen:

Galaxy VX, 1250 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

GVX1500K1250HS

Description: Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Beinhaltet : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX, 1250 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Beinhaltet: Installationsanleitung , Network Management Card , Einrichtungsservice

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

Galaxy VX Merkmale & Vorteile:

  • Geeignet für StruxureOn
    Vereinfachte Wartung und Betrieb Ihrer Installation durch hersteller-neutrale, cloud-basierte Software und Services.
  • Mehrere Service-Level
    Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
  • Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
    Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • Inklusive 5x8-Startup-Service
    Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
  • ECOnversion Modus
    Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
  • Großer Eingangsspannungsbereich
    Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
  • Robuster Betrieb
    Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Interner Netzeingangsfilter
    Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
  • Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern
    Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
    Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
    Klicken Sie hier für weitere Informationen.
  • Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
    Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
  • Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
    Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guyana , Hongkong , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50 Hz, 60 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
  • Andere Ausgangsspannungen
    380, 415, 440
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    3 mit THC <5%
  • Topologie
    Online-Doppelwandlung
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Überlastbetrieb
    150% für 1 Minute, 125% für 10 Minuten
  • THD Ausgangsspannung
    < 2% bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    40 - 70 Hz
  • Eingangsanschlußart
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Netzrückwirkungen
    Weniger als 3% bei voller Last
  • Andere Eingangsspannungen
    380, 415, 440
  • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    100.0kAmps
  • Maximaler Eingangsstrom
    2127.0A
  • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
    1.0

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
  • Nominale Batteriespannung
    480 V
  • Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
    384 VDC
  • Effizienz

Kommunikation & Management

  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
    AP9635
  • Steuerkonsole
    7" Touch Screen Display
  • Steuerungspanel
    Audible and visible alarms prioritized by severity
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    1970mm , 197.0cm
  • Maximale Breite
    5600mm , 560.0cm
  • Maximale Tiefe
    900mm , 90.0cm
  • Nettogewicht
    3990.0kg
  • Versandgewicht
    5129.0kg
  • Höhe für Versand
    2150mm , 215.0cm
  • Breite für Versand
    6640mm , 664.0cm
  • Tiefe für Versand
    1060mm , 106.0cm
  • Farbe
    White

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95% non-condensing %
  • Operating Elevation
    0-999.9Meter
  • Lagerungstemperatur
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95% non-condensing %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    68.0dBA
  • Online-Wärmeabgabe
    217914.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Schutzklasse
    IP 20

Conformance

  • Begutachtung
    C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

4375KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Größe

36997KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Größe

1830KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Größe

248KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Größe

1575KB

Aktualisiert am

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1324KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
Design/Konfiguration
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

3485KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

185KB

Aktualisiert am

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Größe

76KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

Größe

180KB

Aktualisiert am

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Größe

3737KB

Aktualisiert am

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Größe

453KB

Aktualisiert am

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

79KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Größe

372KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Kategorie

Unterkategorie


1 Jahr Remote Monitoring Service für (1) Knoten

Ein Rund-um-die-Uhr-Überwachungsservice, der für primären oder sekundären Support genutzt werden kann. Geschulte Techniker überwachen die Betriebsparameter der physikalischen Netzwerkinfrastruktur, damit Probleme rechtzeitig erkannt, gemeldet und behoben werden können.

WRMS1YR1N-01
332,09 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Service für Umstieg auf Li-Ionen Batterien mit (6) x Type G Rack IEC Lösung - Anpassung der elektrischen Anlagen wird separat angeboten

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
1 Jahre Remote Monitoring Service für (25) Knoten

Ein Rund-um-die-Uhr-Überwachungsservice, der für primären oder sekundären Support genutzt werden kann. Geschulte Techniker überwachen die Betriebsparameter der physikalischen Netzwerkinfrastruktur, damit Probleme rechtzeitig erkannt, gemeldet und behoben werden können.

WRMS1YR25N-01
5 073,75 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
(1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) USV Galaxy VX 1250 mit N+1 Redundanz

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

WADVPLUS-VX-121
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
(1) Vor-Ort-Inspektion für (1) USV Galaxy VX 1250 kVA mit N+1 Redundanz

Eine Vor-Ort-Inspektion Ihrer Systeme zur Leistungsoptimierung mit Terminierung nach Ihren betrieblichen Anforderungen.

WSITEINSPEC-VX-121
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Service für Umstieg auf Li-Ionen Batterien mit (7) x Type G Rack UL Lösung - Anpassung der elektrischen Anlagen wird separat angeboten

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Service für Umstieg auf Li-Ionen Batterien mit (1) x Type G Rack IEC Lösung - Anpassung der elektrischen Anlagen wird separat angeboten

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Start-Up Service für 1 Li-Ionen-Batteriegehäuse mit (17) Batteriemodulen

Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

WSTRTUP-LB-17
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
(1) zusätzliche vertragliche Präventiv-Wartung 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1250 kVA mit N+1 Redundanz

Eine Vor-Ort-Inspektion Ihrer Systeme zur Leistungsoptimierung mit Terminierung nach Ihren betrieblichen Anforderungen.

WPMV-VX-121
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Montageservice für 1 Li-Ionen-Batteriegehäuse mit (17) Batteriemodulen

Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

WASSEMEXBAT-LB-17
--
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067

Zeigen Ergebnisse pro Seite