APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, 230 V

Teilen:

APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, 230 V

SMT1500I

Description: Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

785,29 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

SMT1500I Features

APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, 230 V

  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Energieverbrauchsmessgerät
    Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
  • Grüner Betriebsmodus
    Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
    Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
  • Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
    Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen
    Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
  • SmartSlot
    Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
  • Vermeidet kostspielige Leistungsprobleme, indem Sie Ihre IT-Ausrüstung und Daten sicher und verfügbar
    Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown
  • Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
    Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
  • Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
    Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
  • Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
    Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Spannungsaufbereitung
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
  • Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
    Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
  • Network manageable
    Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • LED-Statusanzeigen
    Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Rücksetzbare Unterbrecher
    Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
  • Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
    Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
  • Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
    Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivien , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Chile , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Hongkong , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Peru , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Usbekistan , Vietnam , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    1.0 KWatt / 1.5 kVA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    1.0 KWatt / 1.5 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Hinweis zur Ausgangsspannung:
    Konfigurierbar für 220: 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
  • Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 5 % bei Vollast
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    47 - 53 Hz, 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Andere Ausgangsspannungen
    220, 240
  • Topologie
    Line-Interactive
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
    (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14
  • Kabellänge
    1.83Meter
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    160 – 286V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    151 - 302V
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1
  • Andere Eingangsspannungen
    220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Typische Aufladezeit
    3Stunde(n)
  • Austauschbatterie
    RBC7
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    3 - 5
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
  • Runtime
  • Effizienz

Kommunikation & Management

  • Datenschnittstelle (n)
    SmartSlot , USB
  • Steuerkonsole
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
  • Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Notfall Ausschaltung (EPO)
    --
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Filtern
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    219mm , 21.9cm
  • Maximale Breite
    171mm , 17.1cm
  • Maximale Tiefe
    439mm , 43.9cm
  • Nettogewicht
    24.09kg
  • Versandgewicht
    27.23kg
  • Höhe für Versand
    376mm , 37.6cm
  • Breite für Versand
    328mm , 32.8cm
  • Tiefe für Versand
    595mm , 59.5cm
  • Farbe
    Black
  • Anzahl Palletten
    12.0

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    45.0dBA
  • Online-Wärmeabgabe
    135.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung
    CE, Querschnitt, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Standardgarantie
    3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

335KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Größe

27KB

Aktualisiert am

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Größe

552KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

741KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1635KB

Aktualisiert am

2018-06-21

PDF

Größe

737KB

Aktualisiert am

2018-06-21

PDF

Größe

112KB

Aktualisiert am

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Größe

376KB

Aktualisiert am

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Größe

55KB

Aktualisiert am

2018-06-11

CE EMC certificate for SMT750I/SMT1000I/SMT1500I refresh
PDF

Größe

112KB

Aktualisiert am

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Größe

1807KB

Aktualisiert am

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

424KB

Aktualisiert am

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Größe

447KB

Aktualisiert am

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titel
Größe
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

Firmware-Upgrades
Teilenummer
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Teilenummer

SFPMIB426

Aktualisiert am

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Teilenummer
Aktualisiert am

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibel mit: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Teilenummer

SFPCBE95

Aktualisiert am

2018-01-23

Kategorie

Unterkategorie


Rack-Stromverteiler, Metered, 2 HE, 32 A, 230 V, (12) C13 & (4) C19

Überwachte Rack-Stromverteilungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung angeschlossener Systeme. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt.

AP7822B
942,59 €
Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 0,6 m

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

AP8702R-WW
60,49 €
APC Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Universalsensor für die Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit in Datacenter oder Netzwerkräumen.

AP9335TH
145,19 €
Rack PDU, gemessen, Null U, 10 A, 230 V, (16) C13

Überwachte Rack-Stromverteilungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung angeschlossener Systeme. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt.

AP7850B
615,89 €
I/O SmartSlot-Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact)

USV-Management-Karte für SmartSlot, mit Unterstützung für Trockenkontakt (Relais); ermöglicht Überwachung externer Trigger und Auslösung von Aktionen externer Geräte.

AP9613
193,59 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Rack PDU, geschaltet, 1 U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, (8) C13

Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Funktionen für das Ein- und Ausschalten einzelner Ausgänge aus der Ferne für gezielte Neustarts, das Starten von Systemen in definierter Reihenfolge und die Nutzungsverwaltung der Ausgänge.

AP7920B
748,99 €
Netzkabel, C14 auf CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

AP9880
54,44 €
UPS Network Management Card 2 mit Umweltüberwachung

Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

AP9631
506,99 €
Stromkabel, C14 auf BS1363 (UK), 0,6 m

Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

AP9881
54,44 €
APC Dry Contact I/O Accessory

USV-Management-Zubehör mit zwei Eingängen für Trockenkontakte und einem Relaisausgang für APC USV-Management-Komponenten mit UIO-Ports, z.B. die USV-Netzwerkmanagement-Karte (AP9631) oder die Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).

AP9810
96,79 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite