APC-NetBotz-CCTV-Adapterhalterung 120 mit USB-Kabel - 16 Fuß /5 m

Teilen:

APC-NetBotz-CCTV-Adapterhalterung 120 mit USB-Kabel - 16 Fuß /5 m

NBPD0123

Description: Integration von Dritthersteller-CCTV (Closed-Circuit Television)-Kameras in ausgewählte NetBotz Appliances.

Beinhaltet : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

In stock
362,99 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

NBPD0123 Features

APC-NetBotz-CCTV-Adapterhalterung 120 mit USB-Kabel - 16 Fuß /5 m

Integration von Dritthersteller-CCTV (Closed-Circuit Television)-Kameras in ausgewählte NetBotz Appliances.

Beinhaltet : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

  • Integration analoger Kameras von Drittherstellern möglich
    Ermöglicht kompatiblen NetBotz-Appliances die Nutzung erweiterter Video-Funktionen durch Verwendung verschiedener analoger Kameratechnologien.

Sicherheitskameras Merkmale & Vorteile:

  • Bewegtbild-Videokamera
    Anpassen und Erfassen einer visuellen Vollbildaufzeichnung des Geräts. Maskierungs- und Empfindlichkeitseinstellungen vermeiden Störalarme.
  • Überwachung von Netzwerkgeräten
    Überwachen von physikalischen "Vitalzeichen" von Netzwerk- und Computerausrüstung über IPMI oder SNMP.
  • Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
    Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
  • Bewegtbild-Videokamera
    Anpassen und Erfassen einer visuellen Vollbildaufzeichnung des Geräts. Maskierungs- und Empfindlichkeitseinstellungen vermeiden Störalarme.
  • Support für Sensoren von anderen Herstellern
    Einfaches Hinzufügen von Sensoren anderer Hersteller zur Überwachung von Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln, Strahlung usw. zum Erfüllen spezifischer Überwachungsanforderungen.
  • Ereignisorientierter Videospeicher
    Der Videospeicher, ausgelöst durch Bewegung oder Warnungen.
  • Intelligentes Gerät
    Die integrierte Software ermöglicht dem Gerät das Erfassen des Bedrohungsgrads und bietet eine Benachrichtigung unter Reduzierung der Netzwerkbandbreite.
  • Skalierbarkeit
    Die erweiterbare Plattform kann bedarfsabhängig an ein verändertes geschäftliches Anforderungsprofil angepasst werden. Die Verwaltung zusätzlicher Geräte ist bei Bedarf ebenfalls möglich. Parallel dazu erleichtern leistungsfähige Facility- und Servicemanagement-Anwendungen die Erweiterung der Anwendungsfunktionalität.
  • Handheld-Gerätehalter
    Sendet PDA-formatierte Warnungen mit Bildern und Link zu Live-Videos an Ihren Palm/Blackberry/PocketPC.
  • An Kundenwünsche angepasste Eskalationsstrategien
    Warnungen werden entsprechend Ihren Eskalationsstrategien verwaltet und in unterschiedlichen Formaten empfangen.
  • Umgebungsüberwachung
    Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivien , Brasilien , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , Jemen , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    69mm , 6.9cm
  • Maximale Breite
    109mm , 10.9cm
  • Maximale Tiefe
    28mm , 2.8cm
  • Nettogewicht
    0.23kg
  • Versandgewicht
    1.82kg
  • Höhe für Versand
    102mm , 10.2cm
  • Breite für Versand
    152mm , 15.2cm
  • Tiefe für Versand
    267mm , 26.7cm
  • Farbe
    Black

Umgebung

  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    10 - 90 %
  • Operating Elevation
    0-4500Meter
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    10 - 90 %
  • Storage Elevation
    0-4500Meter

Conformance

  • Begutachtung
    CE, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform

Allgemein

  • Kamerabildrate
    Ausgelöst von Host-Appliance
  • Kameraauflösung
    Bis zu 1280 x 1024
  • Blickfeld
    Ausgelöst von CCTV-Kamera
  • Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte
    1.0
  • Anzahl zusätzlicher Kameramodule
    2.0
  • Eingangssignale der Videoquelle
    Analoge CCTV-Kameras für den Anschluss an USB CCTV Adaptergehäuse
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

153KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Installations
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

362KB

Aktualisiert am

2018-06-18

CCC Exemption
Titel
Größe
Aktualisiert am

Kategorie

Unterkategorie


Lineares Strommessgerät, 32A, 230V, IEC309-32A, 3-phasig, 3-polig +N+G

Überwachte Rack-Stromverteilungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung angeschlossener Systeme. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt.

AP7175B
543,29 €
Rack PDU 2G, geschalten, Null U, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Überlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden.

AP8953
1 240,25 €
Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, (18) C13 & (2) C19

APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.

AP8858
712,69 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Horizontaler Kabelmanager 2HE mit Durchführöffnungen

Erleichtert frontseitiges Kabelmanagement und ermöglicht das Durchführen von Kabel zu Geräten an der Rückseite. Nimmt zwei Einheiten im Rack ein.

AR8428
72,59 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Horizontaler Kabelmanager 1HE mit Bürstendichtung

Gewährleistet eine ausreichende Luftströmung und ermöglicht ein Durchführen der Kabel von der Vorder- zur Rückseite des Racks.

AR8429
72,59 €
Horizontaler Kabelmanager 2HE mit Kabelfingern

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR8427A
96,79 €
Kombinationsschloss mit Griff (Menge: 2) für NetShelter SX / SV / VX Racks

Der Griff mit Kombinationsschloss mit drei Zuhaltungen und Generalschlüsselübersteuerung bietet mehr Sicherheit für ein NetShelter-Standardgehäuse. Ermöglicht die gleiche Montage wie der serienmäßige Schwenkgriff.

AR8132A
254,09 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Kabelringe (10 Stück)

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

AR7540
26,61 €
Rack PDU 2G, geschalten, Null U, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, (21) C13 & (3) C19

APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Überlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden.

AP8959
1 136,19 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Rack PDU 2G, geschalten, Null U, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, (7) C13 & (1) C19

APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Überlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden.

AP8958
1 063,59 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite