APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge

Teilen:

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge

BX950U-GR

Description: USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Beinhaltet : User Manual

145,19 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

BX950U-GR Features

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge

  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Automatic Voltage Regulation (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf Stufen, die für Ihre Ausrüstung geeignet sind.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Überspannungsschutz für Telefon- und Datenleitungen
    Schützt angeschlossene Systeme gegen Spannungsspitzen in Telefonleitungen.
  • USB connection
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

  • Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
    Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
  • Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • LED-Statusanzeige
    Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Albanien , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Serbien und Montenegro , Deutschland , Estland , Spanien , Georgien , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Island , Italien , Litauen , Luxemburg , Lettland , Mazedonien , Niederlande , Portugal , Rumänien , Russland , Slowenien , Turkmenistan , Türkei

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    480Watt / 950VA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    480Watt / 950VA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Line-Interactive
  • Art der Wellenform
    Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
  • Transfer Time
    8ms typical : 10 ms maximum

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart
    Schuko CEE 7/7P
  • Kabellänge
    1.22Meter
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    150 - 280V
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    1
  • Maximaler Eingangsstrom
    4.0A
  • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
    0.51

Batterien und Überbrückungszeit

Kommunikation & Management

  • Steuerkonsole
    LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
  • Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    273Joule
  • Data Line Protection
    RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/ISDN/10-100 Base-T

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    215mm , 21.5cm
  • Maximale Breite
    130mm , 13.0cm
  • Maximale Tiefe
    336mm , 33.6cm
  • Nettogewicht
    8.0kg
  • Versandgewicht
    8.99kg
  • Höhe für Versand
    295mm , 29.5cm
  • Breite für Versand
    245mm , 24.5cm
  • Tiefe für Versand
    440mm , 44.0cm
  • Farbe
    Black

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95% non-condensing %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95% non-condensing %
  • Storage Elevation
    0-9000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    45.0dBA

Conformance

  • Begutachtung
    CE, IEC 62040-1-1
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
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
210KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Installation Guide for Back-UPS BX950U-GR and BX1400U-GR
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

134KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

355KB

Aktualisiert am

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Größe

2109KB

Aktualisiert am

2018-06-13

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
PDF

Größe

137KB

Aktualisiert am

2018-04-24

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Titel
Größe
Aktualisiert am

Kategorie

Unterkategorie


Service-Paket, 1 Jahr Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3 Jahre verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
Service-Paket, 3 Jahre Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
1 Jahr verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067

Zeigen Ergebnisse pro Seite