APC Back-UPS 650, 230 V

Teilen:

APC Back-UPS 650, 230 V

BK650EI

Description: USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , USB cable

In stock
193,59 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen

BK650EI Features

APC Back-UPS 650, 230 V

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Beinhaltet : CD with software , Documentation CD , Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , USB cable

  • Serielle Schnittstelle
    Die integrierte serielle RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und Überwachung der S20 über ein beliebiges Hausautomationsnetzwerk. Informationen zur Kommunikation mit der S20 finden Sie in der APC Application Note Nr. 102. Wenn die S20 in Crestron- oder AMX-Netzwerke integriert werden soll, beachten Sie die Hinweise auf den Websites der betreffenden Anbieter.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • LED-Statusanzeige
    Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
    Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
  • Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Argentinien , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivien , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Chile , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Kuwait , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Peru , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    400Watt / 650VA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    400Watt / 650VA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    230V
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    47 - 63 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologie
    Standby
  • Art der Wellenform
    Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    (3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
    (2) IEC Jumpers (selector_surgetitle)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Transfer Time
    6ms typical : 10ms maximum

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    230V
  • Eingangsfrequenz
    47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart
    IEC-320 C14
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    180 - 266V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    160 - 286V
  • Anzahl der Versorgungsleitungen
    2
  • Maximaler Eingangsstrom
    7.0A

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • Typische Aufladezeit
    8Stunde(n)
  • Austauschbatterie
    RBC17
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
    4 - 6
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
  • Runtime
  • Effizienz

Kommunikation & Management

  • Datenschnittstelle (n)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Steuerkonsole
    LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
  • Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    165mm , 16.5cm
  • Maximale Breite
    91mm , 9.1cm
  • Maximale Tiefe
    284mm , 28.4cm
  • Nettogewicht
    6.03kg
  • Versandgewicht
    7.31kg
  • Höhe für Versand
    494mm , 49.4cm
  • Breite für Versand
    185mm , 18.5cm
  • Tiefe für Versand
    415mm , 41.5cm
  • Farbe
    Beige
  • Master Carton Units
    1.0
  • Anzahl Palletten
    48.0
  • SCC Codes
    1073130421978 8

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    5 - 95 %
  • Operating Elevation
    0-3000Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    5 - 95 %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    45.0dBA

Conformance

  • Begutachtung
    A-Tick, C-Tick, CE, GOST, NEMKO
  • Equipment protection policy
    Lebenslang : 100000 €, Lebenslang : 50000 £
  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

140KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Dies ist der internationale Sicherheitsleitfaden von APC in den folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Koreanisch, Thailändisch, Niederländisch und Indonesisch.
PDF

Größe

305KB

Aktualisiert am

2018-06-15

Sicherheit, Installation; elektrischer Anschluss, Bedienung, technische Daten, Fehlerbehebung, Garantie und Service
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

202KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

0KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Größe

471KB

Aktualisiert am

2018-06-14

AS/NZS 3548:1995 + Amd 1:1997 + Amd 2: 1997
PDF

Größe

88KB

Aktualisiert am

2018-06-12

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006.A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002
PDF

Größe

129KB

Aktualisiert am

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Größe

349KB

Aktualisiert am

2018-06-08

IEC 62040-1 (ed.1); am1
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

463KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Größe

407KB

Aktualisiert am

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titel
Größe
Aktualisiert am

Firmware-Upgrades

PowerChute Personal Edition
Teilenummer
Aktualisiert am

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (mehrsprachig)

Kompatibel mit: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Teilenummer

SFPCPE302

Aktualisiert am

2012-01-31

Kategorie

Unterkategorie


Service-Paket, 1 Jahr Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3 Jahre verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
1 Jahr verlängerte Garantie (Erneuerung oder hohes Volumen)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen  0800 1010067
APC Ersatzbatterie Nr. 17

Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

RBC17
54,44 €
Service-Paket, 3 Jahre Garantieverlängerung (beim Kauf eines neuen Geräts)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite