APC 2HE-Datenverteilerkonsole mit 48 Anschlüssen für die Installation von 8 Datenverteilerkabeln

Teilen:

APC 2HE-Datenverteilerkonsole mit 48 Anschlüssen für die Installation von 8 Datenverteilerkabeln

AR8452

Description: Netzwerk- und Connectivity-Infrastrukturlösungen für Datacenter: RJ45-Steckverbinder; Patch-Panel; Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel; vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.

Beinhaltet : Installation Guide

In stock
54,44 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

AR8452 Features

APC 2HE-Datenverteilerkonsole mit 48 Anschlüssen für die Installation von 8 Datenverteilerkabeln

Netzwerk- und Connectivity-Infrastrukturlösungen für Datacenter: RJ45-Steckverbinder; Patch-Panel; Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel; vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.

Beinhaltet : Installation Guide

Netzwerkkonnektivität Merkmale & Vorteile:

  • Komplettes Produktangebot
    Actassi umfasst RJ45-Steckverbinder, Patch-Panel, Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel, vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.
  • Schnelle und einfache Installation
    Mit Innovationen wie dem S-One Steckverbinder, dem ausziehbaren 19-Zoll-Patch-Panel und dem CL-MX Kabel beschleunigt Actassi Ihre Arbeit: Installationszeiten lassen sich bis zu 20% reduzieren, während Sie die Vorteile hochleistungsfähiger Netzwerkverkabelung nutzen können. Der S-One Steckverbinder ermöglicht um bis zu 50% schnellere Installationen und die vorkonfektionierte Glasfaserlösung ist bis zu 3 mal schneller installiert als herkömmliche Varianten.
  • Hervorragende Handhabung
    Actassi – vereinfacht Planung, Installation, Betrieb und Upgrades
  • Kompatibel zu Produkten von Schneider Electric
    Actassi-Komponenten sind ideal für die Kombination mit anderen Produkten und Lösungen von Schneider Electric in komplexen Installationen.
  • Innovatives Design
    Actassi bietet einteilige und werkzeuglos zu installierende RJ45 Steckverbinder (bis zu 50% schnellere Installation); 19-Zoll-Patch-Panel mit Quick-Fix und Einschubfunktion, automatische Erdung und optimales Kabelmanagement mit Kennzeichnung; innovative LAN-Label mit Schirmung (One-Foil); 3- und 4-Punkt Class EA LAN-Verkabelung mit höchster Performance ; vorkonfektionierte Glasfaser- und Kupfer-Lösungen, 100% vormontiert und getestet.
  • PoE+
    S-One Steckverbinder eignen sich für PoE+ Anwendungen
  • Garantierte Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit
    Prüfung durch unabhängige Labore. Zertifizierung durch unabhängige Organisation, mit jährlicher Erneuerung. Unabhängige Zertifizierung der Performance bis zur höchsten Kategorie Cat6A (10 Gbit/s) für geschirmte und ungeschirmte Varianten. Vollständige Konformität der Komponenten zu ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Schulungen & umfassende Systemgarantie. Umweltfreundlich: Green Premium Angebot (Product Environmental Profile)
  • Konformität zu den neuesten internationalen Standards
    Die Actassi-Produkte übertreffen die Anforderungen der meisten internationalen Standards, wie z. B. ISO/IEC 11801 AMD 2:2010 für den S-One RJ45 Steckverbinder.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Usbekistan , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    495mm , 49.5cm
  • Maximale Breite
    89mm , 8.9cm
  • Maximale Tiefe
    25mm , 2.5cm
  • Rack-Höhe
    2U
  • Nettogewicht
    0.45kg
  • Versandgewicht
    0.68kg
  • Höhe für Versand
    533mm , 53.3cm
  • Breite für Versand
    152mm , 15.2cm
  • Tiefe für Versand
    84mm , 8.4cm
  • Farbe
    Black

Conformance

  • Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

  • PEP
    Verfügbar im Tab Dokumentation
  • EOLI
    Verfügbar im Tab Dokumentation
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

489KB

Aktualisiert am

2018-06-19

Installations
PDF

Größe

777KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Installations
Environmental Profile
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1131KB

Aktualisiert am

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Größe

334KB

Aktualisiert am

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Titel
Größe
Aktualisiert am