NetShelter SX

Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.

Erfahren Sie mehr über NetShelter SX in einer 3D-Animation.
Das NetShelter SX ist ein multifunktionales Rackgehäuse, das wir unter Berücksichtigung von Kunden-Feedback aus der ganzen Welt entwickelt haben. Das funktionelle Design der Gehäuse ermöglicht die Anpassung an aktuelle Trends und Applikationen im IT-Bereich – von hoher Leistungsdichte über Netzwerktechnik bis zu Broadcast- und Audio/Video-Systemen. Durch das ganzheitliche Konzept der Integration von Kühlung, Stromverteilung, Kabelmanagement und Umgebungsüberwachung in die Rackarchitektur können mit NetShelter hochzuverlässige Rackinstallationen für unternehmenskritische Systeme bereitgestellt werden.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC NetShelter SX, 42 HE Server Rack-Gehäuse, 600 mm x 1070 mm, mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3100 Preis 1 573,00 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm Teilenummer AR3100G Preis 1 573,00 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 600 mm x 1070 mm (B x T), - 908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3100SP Preis 2 238,50 €
Produkt APC NetShelter SX, 24 HE Server Rack-Gehäuse, 600 mm x 1070 mm, mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3104 Preis 1 331,00 €
Produkt NetShelter SX Rack, 24 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm – 566 kg. Shock Packaging Teilenummer AR3104SP1 Preis 1 573,00 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 48HE, 600 mm breit x 1070 mm tief Teilenummer AR3107 Preis 1 845,25 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 48 HE, Breite 600 mm und Tiefe 1070 mm Teilenummer AR3107G Preis 1 845,25 €
Produkt NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, -908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3107SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1070 mm tief Teilenummer AR3140 Preis 2 571,25 €
Produkt NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 750 mm und Tiefe 1070 mm Teilenummer AR3140G Preis 2 329,25 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1070 mm tief Teilenummer AR3150 Preis 1 905,75 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm x 1070 mm (B x T), - 908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3150SP Preis 2 934,25 €
Produkt NetShelter SX, 48HE, 750 mm breit x 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3157 Preis 2 299,00 €
Produkt NetShelter SX, 48HE, 750 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, -908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3157SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 800 mm und Tiefe 1070mm Teilenummer AR3180G Preis 2 087,25 €
Produkt NetShelter SX Colocation 2 x 20 U, 600 mm breites x 1070 mm tiefes Gehäuse mit schwarzen Seiten Teilenummer AR3200 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Gehäuse, 42 HE, 600 mm (B) x 1200 mm (T), mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3300 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 600mm und Tiefe 1200 mm Teilenummer AR3300G Preis 2 026,75 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 600 mm x 1200mm (B x T), - 908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3300SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit x 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3307 Preis 2 389,75 €
Produkt NetShelter SX, 48HE, 600 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, -908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3307SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1200 mm tief Teilenummer AR3340 Preis 2 813,25 €
Produkt NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 750 mm und Tiefe 1200mm Teilenummer AR3340G Preis 2 541,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 48 HE, 750 mm breit x 1200 mm tief Teilenummer AR3347 Preis 3 236,75 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1200 mm tief Teilenummer AR3350 Preis 2 571,25 €
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm x 1200 mm (B x T), - 908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3350SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX, 48HE, 750 mm breit x 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR3357 Preis 2 964,50 €
Produkt NetShelter SX, 48HE, 750 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, -908 kg Shock Packaging Teilenummer AR3357SP Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 800 mm und Tiefe 1200 mm Teilenummer AR3380G Preis 2 752,75 €
Kompatibilität
Optimiert für Kabelführungssysteme mit hoher Kapazität NetShelter-SX-Gehäuse werden für die Verwendung mit Kabelführungssystemen mit hoher Kapazität optimiert, die an Montageschienen für die Ausrüstung im Innern der Gehäuse befestigt werden und sich an die U-Räume für die Ausrüstungsmontage anpassen und Kanäle für die Kabelverlegung und das Routing bereit stellen.
Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.
Integriert mit InfraStruXure-Produkten Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.
Komfort
Perforierte Vordertür mit abgerundetem Profil Perforierte Vorder- und Hintertüren bieten eine umfassende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte. Der perforierte Bereich der Vordertür ist mit einem abgerundeten Profil optimiert, um eine größere Oberfläche zu bieten und um eine höhere Perforierungsabdeckung und eine höhere Perforierungsrate zu ermöglichen.
Schnell abnehmbare Türen Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Ein besonderes Befestigungssystem ermöglicht die unkomplizierte Abnahme der Türen nach oben.
Halbhohe Seitenwände und Option mit Bürstenstreifen für Durchgang Halbhohe Seitenteile mit Schnelllösung reduzieren die Größe und das Gewicht für eine mühelose Handhabung und Zugriff auf die Ausrüstung. Die Seitenplatten sind anhand eines einzelnen Schlüssels mit den Türen verriegelbar. Des Weiteren sind nun Seitenplatten optional verfügbar, die mit Durchgangsöffnungen und Bürstenstreifen für die Reihenverlegung der Kabel an die angrenzenden Racks integriert sind, wobei gleichzeitig ein ausreichender Luftstrom sichergestellt wird.
Einfach abnehmbares Dach für den Kabelzugriff Das Dach lässt sich anhand einfacher Stiftscharniere für den Zugriff während der Installation der Geräte oder selbst bei bereits installierten und durch die Kabelöffnungen verlegten Kabeln entfernen. Wenn das Dach abgenommen ist, kann es umgedreht werden, um die größeren Kabelöffnungen für die Stecker und Steckverbinder der Energieverteilung neu zu positionieren.
Einfache Auswahl Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
Kabelzugriffsöffnungen mit vorinstallierten Bürsten Große Kabelzugriffsöffnungen in der Decke bieten Zugriff auf Kabelausgänge über Kopfhöhe. Das Bodendesign ermöglicht einen freien Zugriff auf die Kabel durch einen Doppelboden. Das Dach verfügt über Öffnungen mit vorinstallierten Bürstenstreifen, an Stellen zur Vorderseite des Gehäuses hin ausgerichtet, um einen Durchgang des Datenkabels und Vorkehrungen für die Luftabschirmung zu ermöglichen.
Ausrüstungsmontageschienen können in Patch-Verkabelungssystemen integriert werden Die Gehäusemontageschienen umfassen Null-U-Montageöffnungen neben der EIA-19"-Montagefläche, die eine Installation des Patch-Systems APC Data Distribution Cable (DDC) ermöglichen, ohne dass eine kritische U-Fläche für die Geräte gebraucht wird. Die Konstruktionen der AV- und Netzwerkgehäuse umfassen keine Öffnungen für die Einbindung der DDC-Kabel. Weitere 1-U- und 2-U-Optionen sowie Null-U-Optionen am hinteren Gehäuse stehen für die Verwendung mit diesen Gehäusen zur Verfügung.
Augenschraubenstütze im Gehäuserahmen integriert Integrierte Augenschraubenöffnungen an der Oberseite des Gehäuserahmens ermöglichen es, dass das Gehäuse zur Bewegung und Positionierung des Gehäuses anhand eines Augenschraubenhebemechanismus angehoben werden kann. Siehe Nutzerdokumentation des Gehäuses, um detaillierte Spezifikationen hinsichtlich der Anforderungen der Ösen und die Gewichtsgrenzen des Gehäuses zu erhalten.
Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
Flexibilität
Geteilte Rücktüren Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Rollen mit niedrigem Profil sowie von unten oder von oben anpassbare Stellfüße Die Gehäuse werden standardmäßig mit Stellfüßen und Rollen versandt. Die Stellfüße lassen sich anhand eines Schraubendrehers oder Bohrers schnell anpassen, wodurch das Erfordernis des Zugriffs auf die Gehäuseunterseite mit einem Schlüssel entfällt.
Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen verfügbar Die Gehäuse-Auftragsmontage-Optionen (Assemble-to-Order, ATO) bieten ein hohes Maß an spezifischer Anpassung für Gehäusekunden, das über die standardmäßigen Gehäusemodelle hinaus geht. Diese spezifische Anpassung beschränkt sich auf den Gehäuseaufbau selbst und umfasst keine zusätzlichen im Gehäuse montierten Komponenten. Beispielsweise kann das Gehäuse ohne Seitenteile, Türen oder ohne Seitenteile und Türen montiert werden. Die optionalen Gehäusegrößen und die Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Integrierte Verbindungshardware mit Gehäuseanordnung mit multiplen Breiten Die Gehäuse umfassen vorinstallierte Hardware für die Verbindung der Gehäuse in einer Reihe und um dem Gehäuse zusätzliche Stabilität zu verleihen. Zur vorinstallierten Hardware für die Verbindung zählen Öffnungen für den Anschluss an ein angrenzendes Gehäuse bei 600-mm-Mittelstücken oder 24-Zoll-Mittelstücken, je nach Grundriss.
Spezielle Verpackung für den Versand von Racks mit installierten Systemen Eine stoßfeste Verpackung schützt Standardgehäuse, die mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert werden. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden IT-Anbietern. Verpackungen und Gehäuse wurden erst kürzlich von Cisco® zertifiziert für die Vorinstallation und den Versand von Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informationen zu Gehäusegrößen und Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Verstellbare Montageschienen mit unverlierbarer Hardware und Schnellanpassung Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 1/4 Zoll (6,4 mm) anpassen und decken so quasi jegliche Montageanforderung für die IT-Ausrüstung ab. Das Ausstattungsmerkmal für die einfache Ausrichtung, das in die Gehäusemontageschiene und die seitliche Verstrebung integriert ist, sorgt für eine schnelle Verifizierung der Ausrichtung, ohne dass Werkzeuge benötigt werden, um die Ausrichtung zu prüfen. Die U-Positionen sind an der Vorder- und Rückseite nummeriert, um eine schnelle Installation der Ausrüstung zu gewährleisten.
Höhe des vorinstallierten Vollgehäuses, hintere Zubehörkanäle Integrierte und anpassbare Zubehörkanäle an der Rückseite bieten Null-U-Montagestellen für werkzeuglose Zubehörteile. Jeder Kanal verfügt über zwei Einbauschächte für die Unterstützung einer Kombination von bis zu vier Zubehörteilen, wie PDUs und vertikale Kabelführungselemente. 1070 mm (42 Zoll), 825 mm (32 Zoll) und tiefe Gehäuse und Netzwerkgehäuse umfassen zwei Kanäle. 1200 mm (48 Zoll) tiefe Gehäuse umfassen vier Kanäle. Die Kanäle werden werkseitig an der Rückseite des Gehäuses vormontiert, können jedoch an anderen Stellen des Gehäuses, entlang der seitlichen Verstrebungen, verlegt werden, damit sich die Kabelführung dort befindet, wo sie am meisten benötigt wird.
Sicherheit
Entwickelt für eine verbesserte, strukturelle Stabilität Ein bewährtes Rahmendesign, stabile Montageschienen und Schwerlastrollen bieten 3000 lb (1364 kg) statische (Stellfüße) und 2250 lb (1023 kg) dynamische (Rollen) Tragfähigkeit. Die Gehäuse sind für die Kombination mit den eigenen Anschraubzubehörteilen geprüft und genehmigt, um diverse seismische Anforderungen zu erfüllen. Die Produktdokumentation für spezifische Anforderungen finden Sie auf apc.com.
Integrierte elektrische Erdung Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.