Micro-Datacenter

Komplette IT-Infrastruktur in einem geschlossenen, sicheren Gehäuse zur Unterstützung kritischer Business-Applikationen. Lieferumfang: Energieverteilung , USV und Raumüberwachung

Micro Data Center (DC) Xpress bietet eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit für den Bau von Micro-Datacentern im Edge-Bereich des Netzwerks. Die Lösung ermöglicht vor der Auslieferung die Installation von Systemen durch den Kunden, Partner oder Systemintegratoren. Sie umfasst die vollständige Datacenter-Infrastruktur sowie Management-Software einem abgeschlossenen und sicheren Gehäuse. Micro DC Xpress eignet sich ideal für den Einsatz im Edge-Bereich des Netzwerks oder in IoT-Anwendungen, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von wesentlicher Bedeutung sind. Zudem ist die Lösung von führenden Anbietern konvergenter und hyperkonvergenter IT-Lösungen zertifiziert.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Teilenummer MDC24SX3KVAI Preis 12 221,00 €
Produkt Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Teilenummer MDC42SX5KVAI Preis 16 819,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt SmartBunker FX 23 HE, 3 kVA, USV, luftgekühlt Teilenummer PFMSB50023 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt SmartBunker FX, 42 HE, 8 kVA USV, luftgekühlt/DX In-Row RD Teilenummer PFMSB50042 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt SmartBunker FX, 42 HE, 5 kVA, USV, luftgekühlt, In-Row SC Teilenummer PFMSB51042 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Komfort
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Sicherheit
Gehäuse für widrige Betriebsbedingungen Vorgefertigte Module unterstützen IT-Anforderungen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, industrielle Produktion, Betrieb militärischer Einrichtungen sowie in Regionen mit starker Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.