1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole
Entdecken Sie Rack-LCD-Konsolen in einer 3D-Animation.
APC Rack-LCD-Konsolen umfassen Tastatur, Maus, Konsole mit 17-Zoll-/19-Zoll-LCD und optional integriertem 8-/16-Port Analog KVM-Switch (17-Zoll-Modell), alles in einem kompakten 1-HE-Design. Die geringe Bauhöhe ermöglicht die Montage eines KVM-Switch an der Rückseite der Rack-LCD-Konsole, während bei dem Modell mit integriertem 8-/16-Port-Analog-KVM-Switch auf einen separaten KVM-Switch ganz verzichtet werden kann. Die einfach zu installierende Konsole reduziert durch ihre niedrigen Support- und Wartungskosten die Gesamtkosten. Das extrem flache LC-Display in Touchpad-Technologie und das von einem Anwender leicht installierbare Rack-Montage-Kit bilden zusammen eine hochwertige, speziell für Rack-Monitoring und Servermanagement optimierte Lösung. Die Rack-LCD-Konsolen können in verschiedenen IT-Umgebungen eingesetzt werden – von Computerräumen bis zu großen Datacentern.
Produkte | Teilenummer | Preis | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Produkte | Teilenummer | Preis | ![]() |
|
Produkt APC 17"-Rack, LCD-Konsole | Teilenummer AP5717 | Preis 1 136,19 € | ||
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Französisch | Teilenummer AP5717F | Preis 1 136,19 € | ||
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Deutsch | Teilenummer AP5717G | Preis 1 136,19 € | ||
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch | Teilenummer AP5717R | Preis 1 136,19 € | ||
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Großbritannien und Nordirland | Teilenummer AP5717UK | Preis 1 136,19 € | ||
Produkt APC 19"-Rack, LCD-Konsole | Teilenummer AP5719 | Preis 1 391,50 € | ||
Produkt 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 8 Anschlüssen | Teilenummer AP5808 | Preis 1 694,00 € | ||
Produkt 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen | Teilenummer AP5816 | Preis 1 966,25 € |
Gesamtbetriebskosten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geringer Stromverbrauch | Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor | ||||||||
Low Cooling Requirements | Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore | ||||||||
Standard-VGA-Anschluss | Der LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen. | ||||||||
PS/2-Leitungsabschlüsse | Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden | ||||||||
Strom-Quecksilberschalter | Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen. | ||||||||
Integriertes Touchpad | Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig | ||||||||
Support verschiedener Plattformen | Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux. | ||||||||
Belegt 1HE im Schrank | Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter. | ||||||||
Flexibilität | |||||||||
Gleitschienen | Schneller und einfacher Einbau in rechteckigen/runden Racks und Racks mit Gewindebohrungen. | ||||||||
OSD-Einstellungen (On-Screen Display) | Menütasten vorne am LC-Display ermöglichen einfaches Einstellen des Bildes. Funktionen: Auto-Justierung, Ende, Ein-/Aus-Schalter, Helligkeit, Menü und eine Betriebsanzeige. | ||||||||
Schnell abnehmbare Laschen | Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts. | ||||||||
Kabelmanagement-Bügel | Vermeiden von Kollisionen mit Geräten in der Umgebung durch Organisieren mehrerer Kabel. |