SmartShelter Data Hall

Große, skalierbare vorkonfektionierte IT-Infrastruktur, bestehend aus mehreren SmartShelter Modulen, optimiert für Service Provider und große Unternehmen

SmartShelter Data Hall ist eine skalierbare Datacenter-Infrastrukturlösung für Service Provider und Unternehmenskunden. Sie eignet sich für Installationen mit Ausbauschritten von 50 - 100 Racks und bietet flexible Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen. Die Lösung besteht aus IT-Modulen mit 14 - 15 Racks, die im Werk vorkonfiguriert und vor Ort mit minimalem baulichem Aufwand als großer, funktionaler IT-Raum aufgestellt werden. Verlegen Sie das Datacenter in den Außenbereich oder in einfache Gebäude. Nutzen Sie die Standalone-Installation mit physischer Sicherheit, redundanter Stromversorgung und Kühlung sowie Remoteüberwachung und Management über die DCIM-Software. - Reduzieren Sie Risiken mit einem vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen - Sparen Sie Investitionskosten durch kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur an den tatsächlichen Bedarf - Planen Sie zukünftige Erweiterungen mit flexiblen ModulenSmartShelter Data Halls enthalten eine komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vormontiert und getestet als Multi-Modul-Konfiguration für die Bereitstellung eines vollständig funktionalen Datacenters.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Vorkonfektionierte IT Data Hall 500kW, 98 Racks, Perimeter CW-Kühlung, Stromschienen, 400 V/50 Hz Teilenummer PFMIEG500C2E098B-001 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Kosteneinsparungen
Berechenbarkeit von Kosten und Leistung Vorkonfektionierte Systeme sowie im Werk integrierte und getestete Infrastrukturkomponenten reduzieren die Dauer und Komplexität des gesamten Projekts. So bleiben Ihre Baukosten im Budget-Rahmen und Planungsänderungen lassen sich auf ein Minimum reduzieren. Das Ergebnis: Ein Projekt, das die geplante Leistung zu den geplanten Kosten bereitstellt.
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Flexibilität
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.