Computer und Peripheriegeräte

Batterie-Backup und Überspannungsschutz für Computersysteme, Heimnetzwerke, externe Speicher, Game-Konsolen, Heimserver und andere elektronische Systeme



 
Die USV-Steckdosenleiste von APC by Schneider Electric gewährleistet die sichere Verbindung eines IEC-Ausgangs der USV mit lokalen Varianten und bietet dadurch Komfort und Zuverlässigkeit. Die Lösung ist getestet für einen einwandfreien Betrieb der USV und bietet Merkmale wie den integrierten Leistungsschalter für zusätzlichen Schutz und Vorbereitung für die Wandmontage. Außerdem ist ein verriegelbarer IEC-Stecker verfügbar, der eine sichere Verbindung zwischen USV und Steckdosenleiste ermöglicht, weil eine versehentliche Trennung der Verbindung verhindert wird.
Weitere Informationen
Die Back-UPS Produktfamilie bietet zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überspannungsschutz für WLANs, Computer, Spielkonsolen und andere Elektroniksysteme in Heim- oder kleinen Unternehmensumgebungen. Die Systeme schalten die angeschlossenen Geräte bei Netzausfällen auf akkugestützte Stromversorgung um und schützen sie außerdem vor schädlichen Spannungsschwankungen sowie gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Die flexible Ausführung im Tower- oder flachen Gehäuse und die großzügige Ausstattung mit Standardfunktionen machen die Back-UPS zur idealen Lösung für den Schutz vor Netzausfällen und den Schutz Ihrer Daten.
Weitere Informationen
Die Back-UPS Produktfamilie bietet eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung für hochwertige Computer, Router und Modems, externe Speichersysteme, Spielkonsolen und andere Elektroniksysteme in Heim- oder kleinen Unternehmensumgebungen. Diese USV-Systeme überbrücken auch längere Netzausfälle durch batteriegestützte Stromversorgung und gleichen schädliche Spannungsschwankungen aus. Sie schützen vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen und können mit einer Software verwaltet werden, die den Nutzen der USV optimiert. Zu den herausragenden Merkmalen dieser Produktfamilie zählen die automatische Spannungsregelung (AVR), ein LC-Display, intelligente Ausgänge, Energiesparfunktionen für die Reduzierung des Stromverbrauchs, Management über das Netzwerk, Watchdog-Funktion und konfigurierbare Ausgänge. Diese Merkmale in Kombination mit den Standardfunktionen machen die Back-UPS Pro zum idealen USV-System für den Schutz Ihrer Daten und der Systemverfügbarkeit.
Weitere Informationen