Transferschalter für die Rackmontage

Redundante Rackmount-Stromversorgung für Systeme mit einem Eingang.

APC Rack Automatic Transfer Switches (Rack-ATS) ermöglichen eine zuverlässige, redundante Rack-Stromversorgung von Geräten mit einfacher Stromzufuhr. Der Rack-ATS verfügt über zwei Eingangsstromkabel, über die die angeschlossene Last mit Strom versorgt wird. Bei einem Ausfall der primären Stromquelle versorgt der Rack-ATS das Gerät unterbrechungsfrei mit Strom der sekundären Spannungsquelle. Das Rack ATS verfügt über eine integrierte Netzwerkverbindung, die eine Fernverwaltung der PDUs über Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen erlaubt.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 Eingang, (12) C13 Ausgänge Teilenummer AP4421 Preis 894,19 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack ATS, 230 V, 16 A, (2) IEC 309 Eingänge, (1) IEC 309 Ausgang Teilenummer AP4422 Preis 1 270,50 €
Produkt Rack ATS, 230 V, 16 A, C20 Eingang, (8) C13 Ausgänge, (1) C19 Ausgang Teilenummer AP4423 Preis 966,79 €
Produkt Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC309 Eingang, (16)C13, (2)C19 Ausgänge Teilenummer AP4424 Preis 1 270,50 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt HALTEBÜGEL-SATZ, HINTERE SCHIENEN; RACK ATS Teilenummer AP7768 Preis 72,59 €
Produkt Leitungshaltebügel für Rack ATS Teilenummer AP7769 Preis 60,49 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Steuerung
Farb-LC-Display Robust und intuitive lokale Funktionen für Steuerung und Management.
Netzwerkmanagementfunktionen Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
Schutz
Überspannungsschutz 10 kAIC Schützt Systeme bei Auftreten von Überströmen.
Flexibilität
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Verfügbarkeit
Stromversorgung mit 2 Eingängen Durch redundante Auslegung werden die angeschlossenen Geräte über zwei Leitungen mit Strom versorgt. Fällt die primäre Leitung aus, schaltet das Gerät automatisch auf die sekundäre Leitung um.
Transfer time <10ms Extrem schnelle Lastübergabe sichert die nahtlose Umschaltung bei Ausfall der primären Stromquelle.