Metered Rack PDU

Überwachte Rack-Stromverteilungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung angeschlossener Systeme. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt.

Erfahren Sie mehr über die APC Rack-Energieverteilung in einer 3D-Animation.
APC Metered Rack-PDUs ermöglichen die aktive Messung für die Optimierung des Energieverbrauchs und den Schutz der Stromkreise. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass Datacenter-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Lösungen stehen APC Centralized Management Plattformen wie StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. Die neuen Metered Rack PDUs der Reihe AP8000 verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtesensor, verriegelbare IEC-Ausgänge und ultraflache Trennschalter.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Lineares Strommessgerät, 16 A, 230 V, IEC309-16 A, 2P+G Teilenummer AP7152B Preis 435,59 €
Produkt Lineares Strommessgerät, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 2P+G Teilenummer AP7155B Preis 471,89 €
Produkt Lineares Strommessgerät, 32A, 230V, IEC309-32A, 3-phasig, 3-polig +N+G Teilenummer AP7175B Preis 543,29 €
Produkt Rack PDU, gemessen, 1 U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, (8) C13 Teilenummer AP7820B Preis 531,19 €
Produkt Rack PDU, gemessen, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (8) C13 Teilenummer AP7821B Preis 579,59 €
Produkt Rack-Stromverteiler, Metered, 2 HE, 32 A, 230 V, (12) C13 & (4) C19 Teilenummer AP7822B Preis 942,59 €
Produkt Rack PDU, gemessen, Null U, 10 A, 230 V, (16) C13 Teilenummer AP7850B Preis 615,89 €
Produkt Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 32 A, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Teilenummer AP8853 Preis 785,29 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, (18) C13 & (2) C19 Teilenummer AP8858 Preis 712,69 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, IEC309-Leitung Teilenummer AP8858EU3 Preis 724,79 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Teilenummer AP8881 Preis 1 111,99 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU 2G, gemessen, Null U, 22,0 kW (32 A), 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 & (12) C19 Teilenummer AP8886 Preis 1 905,75 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Flexibilität
Für die Rackmontage Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Stromversorgung mit Einfacheingang Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Verfügbarkeit
Flash, aufrüstbar Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)
Remote-Management-Funktionen Komplett ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen für standardisiertes Management über Web, SNMP und Telnet. Ermöglicht Benutzern den Zugang, die Konfiguration und Verwaltung von Systeme an einem entfernten Standort und spart somit kostbare Zeit. (Anmerkung: nur bei Systemen, die über eine Netzwerkschnittstelle verfügen)
Display für lokale Stromüberwachung Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)
Alarmschwellenwerte Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)
Lastanzeige-LED Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.