Rack-PDU mit Strommessfunktion für jeden Ausgang

Metered-by-outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) bieten Echtzeit-Fernüberwachung sowie Schaltfunktionen für einzelne Ausgänge. Damit stehen für IT-Fachleute die erforderlichen Tools für umfassendes Energiemanagement im Datacenter zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über die APC Rack-Energieverteilung in einer 3D-Animation.
APC Metered-by-outlet Rack-PDUs mit Schaltfunktion ermöglichen die aktive Messung und Remote-Schaltung einzelner Ausgänge. Die Messung einzelner Ausgänge ermöglicht die Optimierung des Energieverbrauchs und eine detaillierte Kapazitätsplanung. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Mit den Verbrauchsdaten der Installation erhalten Datacenter-Manager detaillierte Informationen über die Energienutzung im Datacenter und können somit fundiertere Entscheidungen für Lastverteilung und die richtige Dimensionierung von IT-Installationen treffen, um die Gesamtkosten zu senken. Die Schaltfunktion ermöglicht eine umfassende Steuerung der Energieverteilung. Mit der Schaltfunktion können die Ausgänge aus der Ferne ein- bzw. ausgeschaltet werden, um abgestürzte Systeme neu zu starten und die unberechtigte Nutzung einzelner Steckdosen zu unterbinden. Die zeitverzögerte Ansteuerung der Ausgänge ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Systeme in der vom Anwender festgelegten Reihenfolge, um z. B. der Überlastung von Stromkreisen vorzubeugen. Die Strommessungen ermöglichen die Echtzeit-Überwachung der angeschlossenen Last mit benutzerdefinierten Alarmen, die vor möglichen Überlastungen der Stromkreise warnen. Schaltbare Rack-PDUs können über sichere Internetverbindungen, Kommandozeilen-Befehle oder SNMP- und Telnet-Schnittstellen überwacht, konfiguriert und gesteuert werden. Sie sind eine ideale Ergänzung der Plattformen von APC für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency. Die neuen Modelle der AP8000-Reihe bieten u. a. eine Funktion zur Überwachung der Wirkleistung, einen Anschluss für Temperatur-/Feuchtesensoren und verriegelbare IEC-Ausgänge.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Rack PDU 2G, gemessen über Ausgang mit Schaltung, Null U, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8653 Preis 1 633,50 €
Produkt Rack PDU 2G, gemessen über Ausgang mit Schaltung, Null U, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8659 Preis 1 421,75 €
Produkt Rack PDU 2G, gemessen über Ausgang mit Schaltung, Null U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8659EU3 Preis 1 482,25 €
Produkt Rack PDU 2G, gemessen über Ausgang mit Schaltung, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8681 Preis 2 117,50 €
Verfügbarkeit
Einschaltverzögerungen Anwender können die Reihenfolge festlegen, in der die Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch werden Überlastungen sowie Versorgungsprobleme während des Hochfahrens des Systems vermieden. Ein weiterer Vorteil bei der Festlegung der Startreihenfolge ist, dass Equipment, das von anderen Einheiten abhängig ist, erst nach deren Start hochgefahren wird und somit die korrekte Funktion sichergestellt wird.
Display für lokale Stromüberwachung Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)
Flash, aufrüstbar Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)
Lastanzeige-LED Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit lokaler Stromüberwachungsfunktion.)
Fernsteuerung einzelner Ausgänge Anwender können unbenutzte Ausgänge abschalten (Vermeidung von Überlastungen) oder die Stromversorgung ausgefallener Geräte wiederherstellen (kostspielige Ausfallzeiten werden verkürzt und die zeit- und kostenaufwändige Anreise zu Geräten entfällt).
Strommessfunktion für jeden Ausgang Die Messung einzelner Ausgänge ermöglicht einen detaillierteren Überblick über die Leistungsaufnahme einzelner Systeme im Rack. Darüber hinaus sind dadurch Analysen von Trends beim Stromverbrauch einzelner Komponenten und eine genauere Kapazitätsplanung möglich.
Alarmschwellenwerte Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)
Netzwerkmanagementfunktionen Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Flexibilität
Stromversorgung mit Einfacheingang Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.