Rack PDU mit Strommessfunktion für jeden Ausgang

Rack-Stromverteilungen mit Überwachung für einzelne Steckdosen liefern Echtzeitdaten zum Stromverbrauch an jedem Ausgang. Damit erhalten IT-Fachleute die erforderlichen Daten für umfassendes Energiemanagement im Rechenzentrum.

Erfahren Sie mehr über die APC Rack-Energieverteilung in einer 3D-Animation.
APC Metered-by-outlet Rack-PDUs ermöglichen die aktive Messung einzelner Ausgänge für die Optimierung des Energieverbrauchs und detaillierte Kapazitätsplanung. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Mit den Verbrauchsdaten der Rack-PDUs erhalten Datacenter-Manager detaillierte Informationen über die Energienutzung im Datacenter und können somit fundiertere Entscheidungen für Lastverteilung und die richtige Dimensionierung von IT-Installationen treffen, um die Gesamtkosten zu senken. Rack-PDUs mit Messfunktion für einzelne Ausgänge enthalten auch einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager und Change Manager.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0HE, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8453 Preis 1 331,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0HE, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8459EU3 Preis 1 075,69 €
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0HE, 16 A, 100/-240 V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8459WW Preis 1 051,49 €
Produkt Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0HE, 11,0 kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Teilenummer AP8481 Preis 1 603,25 €
Flexibilität
Stromversorgung mit Einfacheingang Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Verfügbarkeit
Flash, aufrüstbar Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)
Strommessfunktion für jeden Ausgang Die Messung einzelner Ausgänge ermöglicht einen detaillierteren Überblick über die Leistungsaufnahme einzelner Systeme im Rack. Darüber hinaus sind dadurch Analysen von Trends beim Stromverbrauch einzelner Komponenten und eine genauere Kapazitätsplanung möglich.
Lastanzeige-LED Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit lokaler Stromüberwachungsfunktion.)
Netzwerkmanagementfunktionen Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
Alarmschwellenwerte Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)
Display für lokale Stromüberwachung Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.