Basic Rack PDU

Zuverlässige Rack-Stromverteilung

Erfahren Sie mehr über die APC Rack-Energieverteilung in einer 3D-Animation.
APC Basic Rack-PDUs bieten eine zuverlässige Energieverteilung im Rack mit einem Eingang und mehreren Ausgängen. Die PDUs eignen sich für einphasige, niederamperige Installationen ebenso wie für 3-Phasen-Installationen mit hohen Stromstärken.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt RACK PDU, BASIC, HALBE BAUHÖHE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (14) C13 Teilenummer AP6003A Preis 193,59 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt RACK PDU, BASIC, 0 HE/1 HE, 120 - 240 V/15 A, 220 - 240 V/10 A, (8) C13 Teilenummer AP6015A Preis 72,59 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU, Basic, 0 HE/1 HE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (13) C13 Teilenummer AP6020A Preis 84,69 €
Produkt Rack-Stromverteiler, Basic, 0 HE/1 HE, 220 - 240 V, 32 A, (4) C19 EMEA Teilenummer AP6032A Preis 193,59 €
Produkt Rack-Stromverteiler, Basic, 0 HE/1 HE, 220 - 240 V, 63 A, (3) C19 Teilenummer AP6038A Preis 579,59 €
Produkt Rack PDU, Basic, 0 HE/1 HE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Teilenummer AP6120A Preis 108,89 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Teilenummer AP7526 Preis 748,99 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U,16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309 Teilenummer AP7551 Preis 375,09 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Teilenummer AP7552 Preis 375,09 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 32 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19 Teilenummer AP7553 Preis 375,09 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309, 10-Fuß-Leitung Teilenummer AP7554 Preis 423,49 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 22 kW, 400 V, (6) C19 & (3) C13 Teilenummer AP7555A Preis 942,59 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Teilenummer AP7557 Preis 736,89 €
Produkt Rack-PDU-Erweiterung, Basic, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19 Teilenummer AP7585 Preis 676,39 €
Produkt Rack-PDU-Erweiterung, Basic, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32 Teilenummer AP7586 Preis 748,99 €
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 16 A, 208 & 230 V, (10)C13 & (2)C19 Teilenummer AP9559 Preis 326,69 €
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (12)C13 Teilenummer AP9565 Preis 241,99 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 10 A, 230 V, (15)C13 Teilenummer AP9568 Preis 314,59 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Teilenummer AP9572 Preis 338,79 €
Flexibilität
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Stromversorgung mit Einfacheingang Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Für die Rackmontage Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Gesamtbetriebskosten
Kostengünstige Stromverteilung Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.