Uniflair MB

Systeme zum Schutz aufgabenkritischer Anwendungen, geeignet für die Wandmontage im Innenbereich

Die Uniflair MB ist ein wandmontierbares Kühlsystem, das außerhalb des klimatisierten Raumes (z. B. für Telekommunikationssysteme) installiert wird. Diese Systeme sind vollständig abgeschlossen, sie werden komplett befüllt geliefert. Ein separater Wärmetauscher ist nicht erforderlich. Diese schnell einsetzbaren Systeme erfordern nur eine einfache elektrische Verkabelung und Anbringung am Schutzgehäuse. Sie sind auch in einer Konfiguration für freie Kühlung erhältlich, die mithilfe von motorbetriebenen Klappen die Außenluft zur Unterstützung der Kühlung von IT-Systemen nutzen kann.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Monoblock-Systeme für die Installation im Innenbereich mit Kühlluftaustritt nach unten Teilenummer XDA Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Monoblock-Systeme für die Installation im Innenbereich mit Kühlluftaustritt nach unten und System für direkte freie Kühlung Teilenummer XDF Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Monoblock-Systeme für die Installation im Innenbereich mit Kühlluftaustritt nach oben Teilenummer XMA Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Monoblock-Systeme für die Installation im Innenbereich mit Kühlluftaustritt nach oben und System für direkte freie Kühlung Teilenummer XMF Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Steuerung
Lokales Netzwerk Ermöglicht die ressourcenübergreifende Steuerung für maximale Energieeffizienz und das Management der Gerätegruppe in Notsituationen
Mikroprozessor-Controller Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Netzwerkschnittstelle Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
Gebäudemanagementsysteme Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.
Service-Möglichkeiten
Betriebsservice Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Dienstüberwachung Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Gesamtbetriebskosten
Hochleistungsfähige Technologielösungen Optimiert den Systembetrieb bei unterschiedlichen Lasten und Umgebungsbedingungen und damit einen extrem geringen Stromverbrauch
Direkte freie Kühlung Nutzt die Außenluft, wenn die Umgebungstemperatur niedrig genug ist, um die Kühlsysteme zu unterstützen.
Modulare Strategie Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Verfügbarkeit
Kompressoren mit Getriebe Verwendet weniger bewegliche Teile für mehr Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
Zwei Stromeingänge Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung
Redundante Komponenten Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Direkte Antriebsmotoren Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
Aktive Response-Steuerung Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.