Uniflair Bodenbeläge für Technikräume

Doppelböden für Technikräume und Datacenter.

Eine Doppelbodenlösung für Technikräume mit einer Spezialstruktur, die alle Anforderungen für Installationsböden erfüllt: hohe Traglast, Belüftung oder Kühlung und Flexibilität. Zwei verschiedene Arten von Plattenkernen sind verfügbar, beide mit Aluminiumfolie auf der Unterseite und HPL (High Pressure Laminate) auf der Oberseite.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Doppelboden für Technikräume Teilenummer ACAF100 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Anpassungsmöglichkeit
Aluminium-Tragschicht Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.
TR-Stützen-Struktur Diese Gestelle bestehen aus verzinkten Stahlstützen und sind in verschiedenen Höhen von 30 cm bis 150 cm und höher erhältlich. Das ergibt ein Gitter mit Quadraten von 60 x 60 cm, auf dem die Platten aufliegen. Dadurch entsteht ein Boden mit hoher mechanischer Festigkeit und Stabilität. Die Auflagen und Stahlrahmen können überall an den Außenseiten miteinander verbunden werden, um auch über längere Distanzen eine hohe Stabilität zu gewährleisten und mehr Flexibilität bei der Installation von Systemen im Doppelboden des Datacenters zu ermöglichen.
Kunststofflaminat-Finish Die Oberseite der Kernplatten ist mit einem hochverdichteten Kunststofflaminat beschichtet.
Hochdichter Holzspanplattenkern Die optimale Kombination guter mechanischer Eigenschaften mit geringem Gewicht sorgt für niedrige Anschaffungskosten und einfache Installation.