Aquaflair WC

Wasserbasierte Kälteaggregate für große Kühlanlagen können mit separaten Trockenkühlern, Kühltürmen oder Kondensatoren kombiniert werden

Wasserbetriebene Kälteaggregate eignen sich als Komplettlösung für große, aufgabenkritische Installationen. Hohe Energieeffizienz, maximale Zuverlässigkeit und optimale Flexibilität ermöglichen eine Reduzierung der Gesamtkosten (TCO). Optionale fettfreie Zentrifugalkompressoren mit Magnetlagern ermöglichen eine hohe Energieeffizienz und optimale Steuerung. Alle Aquaflair Kälteaggregate von Schneider Electric laufen sehr leise, da sie vergrößerte seitliche Luft-Wärmetauscher nutzen, die Lüftergeschwindigkeit regeln sowie über geräuschisolierte Kompressoren und Gehäuse verfügen. Unsere modernen Steuerungssysteme überwachen kontinuierlich Messpunkte, um sicherzustellen, dass die Systeme immer innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen funktionieren und melden Fehler, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Kälteaggregate eignen sich für zahlreiche Anwendungen und optimieren die Ausfallsicherheit von Kühllösungen für Reihen und Räume in einer Komplettlösung für die Wärmeableitung.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Modulierende wassergekühlte Kaltwassersätze für die Installation im Innenbereich Teilenummer BCWC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Kondensatorloser Kaltwassersatz mit externem Kondensator Teilenummer BRRC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Wassergekühlte Kaltwassersätze Teilenummer BRWC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Wassergekühlte Wasserwärmepumpen Teilenummer BRWH Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Service-Möglichkeiten
Dienstüberwachung Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Betriebsservice Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Steuerung
Netzwerkschnittstelle Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
Mikroprozessor-Controller Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Lokales Netzwerk Ermöglicht die ressourcenübergreifende Steuerung für maximale Energieeffizienz und das Management der Gerätegruppe in Notsituationen
Gebäudemanagementsysteme Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.
Verfügbarkeit
Kontinuierliche Stromüberwachung Ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des vom Kompressor aufgenommenen Stroms und zeigt gegebenenfalls Abweichungen zu den Standardwerten an (nur für große Kälteaggregate verfügbar)
Redundante Komponenten Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Schneller Neustart Volllastbetrieb in weniger als 3 Minuten mit speziellen Einstellungen erlaubt eine Unterdimensionierung der Speichertanks
Separater Stromeingang Die externe USV speist Mainboards und Heizgeräte. So wird das System selbst dann überwacht und geschützt, wenn der Strom komplett ausfällt (optional)
Elektronisches Expansionsventil Der Kühlmittelfluss wird bei allen Last- und Temperaturbedingungen optimiert. Kontinuierliche und indirekte Überwachung des Kühlmittelstandes
Aktive Response-Steuerung Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.
Gesamtbetriebskosten
Für Erdung Ermöglicht Energieeinsparungen geringe Auswirkungen für die Umwelt
Schneller Neustart Volllastbetrieb in weniger als 3 Minuten mit speziellen Einstellungen erlaubt eine Unterdimensionierung der Speichertanks
Tandem-Kompressoren Geräuscharmer und effizienter Betrieb von Kompressoren, die an einen gemeinsamen Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind, wodurch eine abgestufte Kapazitätssteuerung möglich ist (für einige Modelle/Konfigurationen nicht erhältlich)
Kondenswasserventile Reduziert den Wasserverbrauch