Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack

Compartir:

Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack

SRT10KRMTF

Incluye : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , Safety guide , User Manual , Warranty card

Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack

Call for More Information
08104447246
Incluye: Mounting hardware , Brackets para Rack-mount , Guía de seguridad , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

SRT10KRMTF Features

Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack

  • Apto para montaje en rack
    Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
  • Transformador para reducción, incremento o aislación
    Transformador reductor colocado contra la corriente del sistema de UPS para evitar torrentes de corriente de entrada y la saturación, y así evitar la necesidad de un transformador sobredimensionado.

Accesorios de Smart-UPS Características y beneficios

Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    120V , 208V , 240V
  • Siempre en tomacorrientes
    4
  • Consumo máximo total de corriente
    60
  • Conexiones de salida
    (2) NEMA L14-30R (Respaldo de batería)
    (2) NEMA L5-20R (Respaldo de batería)
    (2) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    208V
  • Frecuencia de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 3-wire (2PH + G)
  • Tensión de entrada aceptable
    200-240VAC
  • Capacidad de carga
    10000VA
  • Corriente máxima de entrada
    60A
  • Corriente de línea máxima
    60A

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    174mm , 17.4cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    749mm , 74.9cm
  • Peso neto
    99.79kg
  • Peso de embarque
    124.74kg
  • Altura del bulto
    406mm , 40.6cm
  • Ancho del bulto
    600mm , 60.0cm
  • Profundidad del bulto
    1000mm , 100.0cm
  • Color
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% no %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% no %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, CSA, En la lista de UL
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

164KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Safety Guide for Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA
PDF

Tamaño

649KB

Fecha de actualización

2017-02-13

Manual for Smart-UPS On-Line Isolation and Step-Down Transformer SRT10KRMTF
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

586KB

Fecha de actualización

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 10kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 10kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA