Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

Compartir:

Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

SRT5KTF

Incluye : User Manual

Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

Call for More Information
08104447246
Incluye: Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SRT5KTF Features

Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

  • Transformador para reducción, incremento o aislación
    Transformador reductor colocado contra la corriente del sistema de UPS para evitar torrentes de corriente de entrada y la saturación, y así evitar la necesidad de un transformador sobredimensionado.

Accesorios de Smart-UPS Características y beneficios

Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    120V , 208V
  • Otras tensiones de salida
    240
  • Siempre en tomacorrientes
    12
  • Consumo máximo total de corriente
    5000
  • Conexiones de salida
    (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
    (1) NEMA L6-30R (Respaldo de batería)
    (1) NEMA L14-30R (Respaldo de batería)
    (2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    208V , 240V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de enchufe
    NEMA L6-30P
  • Longitud del cable
    0.91metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    660mm , 66.0cm
  • Peso neto
    56.7kg
  • Peso de embarque
    63.5kg
  • Altura del bulto
    347mm , 34.7cm
  • Ancho del bulto
    603mm , 60.3cm
  • Profundidad del bulto
    980mm , 98.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    6.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% no %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% no %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

275KB

Fecha de actualización

2017-11-16

Smart-UPS On-Line Isolation and Step-Down Transformer SRT5KTF
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

586KB

Fecha de actualización

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Smart-UPS On-Line\Package
CAD Source File
5664KB
2018-06-12

CAD Source File
6216KB
2018-06-14

Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 5kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 8kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 6kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA

Categoría

Subcategoría


AP9625
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V con tarjeta de red

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMT3000RMI2UNC
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V con tarjeta de red

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMT1500RMI2UNC
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
SURTRK2
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Smart-UPS RT de APC, de 1000 VA y 230 V, para rack, con tarjeta de red

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

SURT1000RMXLI-NC
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Rack NetShelter de 2 ejes, 45 U y 12-24 perforaciones roscadas, negro

Racks abiertos para un acceso sencillo al cableado y los equipos informáticos.

AR201
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Smart-UPS RT de APC, de 1000 VA y 230 V, con tarjeta de red

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

SURT1000XLI-NC
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V con tarjeta de red

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMT2200RMI2UNC
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246

Mostrar resultados por página