Sala informática prefabricada SmartShelter 12x12 m piso elevado NAM/LAM

Compartir:

Sala informática prefabricada SmartShelter 12x12 m piso elevado NAM/LAM

PFMIR1212RN

Description: Sala informática modular de montaje en el establecimiento que combina la modularidad con la libertad de personalizar el tamaño y el formato. Pone a su disposición una sala informática segura, y a prueba de incendios y agua
Sala informática prefabricada SmartShelter 12x12 m piso elevado NAM/LAM

Call for More Information
08104447246

Sala SmartShelter Características y beneficios

Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    3048mm , 304.8cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    12192mm , 1219.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    12192mm , 1219.2cm
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

433KB

Fecha de actualización

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Tamaño

1309KB

Fecha de actualización

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30