Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC

Compartir:

Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC

SRAILKIT

Description: El set SRAILKIT, diseñado para todos los modelos Tipo S, es apto para racks de cuatro postes con profundidades de entre 20 y 28 pulgadas (50,8 – 71,1 cm). Incluye todas las piezas de montaje necesarias.

Incluye : Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Screws

Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC

El set SRAILKIT, diseñado para todos los modelos Tipo S, es apto para racks de cuatro postes con profundidades de entre 20 y 28 pulgadas (50,8 – 71,1 cm). Incluye todas las piezas de montaje necesarias.

Call for More Information
08104447246
Incluye: Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Tornillos

SRAILKIT Features

Kit de rieles universales Tipo S para AV de APC

  • Fácil de instalar
    Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Acondicionadores de energía para AV y respaldo de baterías Características y beneficios

  • Métodos de montaje múltiples
    Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Bancos de filtros de energía aislados
    Elimina las interferencias electromagnética y radioeléctrica (EMI/RFI) como fuente de degradación de las señales audiovisuales.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Boost AVR y Trim AVR. (No se aplica a J25B)
    Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
  • LED & display dimmer
    Ajuste por separado el brillo del LED y el de la pantalla de la unidad en función de sus propios gustos y del entorno.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Activación/Desactivación secuencial
    Ayuda a encender los componentes en el orden adecuado para no exigir los parlantes. La secuenciación adecuada también puede ayudar a administrar el consumo de corriente en la puesta en marcha a fin de evitar el disparo innecesario del disyuntor.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Martinique , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    51mm , 5.08cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    533mm , 53.34cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    89mm , 8.89cm
  • Peso neto
    1.59kg
  • Peso de embarque
    2.5kg
  • Altura del bulto
    64mm , 6.35cm
  • Ancho del bulto
    591mm , 59.06cm
  • Profundidad del bulto
    108mm , 10.8cm
  • Color
    Silver
  • Unidades por tarima
    105.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 70 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-15000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    0 - 70 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

293KB

Fecha de actualización

2017-02-28

Installation instructions of rails and cleats for APC S Type Power Conditioners with Battery Backup.
Title
Tamaño
Fecha de actualización