Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación

Compartir:

Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación

AR3355SP

Description: Sistema de gabinete NetShelter SX y embalaje diseñado para permitir la integración, el transporte, la descarga y la implementación seguros de hasta 907 kg (2000 libras) de equipos informáticos. El gabinete se despacha sobre un pálet amortiguador, con rampa de descarga y carcasa resistente a impactos. El sistema fue construido, puesto a prueba y certificado para posibilitar el transporte seguro de soluciones totalmente pre integras.

Incluye : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual

Gabinete NetShelter SX de 45 U, 750 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro - 2000 libras Embalaje con amortiguación

Sistema de gabinete NetShelter SX y embalaje diseñado para permitir la integración, el transporte, la descarga y la implementación seguros de hasta 907 kg (2000 libras) de equipos informáticos. El gabinete se despacha sobre un pálet amortiguador, con rampa de descarga y carcasa resistente a impactos. El sistema fue construido, puesto a prueba y certificado para posibilitar el transporte seguro de soluciones totalmente pre integras.

Call for More Information
08104447246
Incluye: Piezas de anexión , Tecla(s) , Puertas y paneles laterales con llave única , Patas niveladoras , Mounting hardware , Ruedas pre instaladas , Side panels , Manual del usuario

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

NetShelter SX Características y beneficios

  • Optimizado para uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad
    Los gabinetes NetShelter SX se encuentran optimizados para su uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad que se fijan en los rieles de montaje de equipos incluidos dentro de los gabinetes y se alinean con los espacios en U para montaje de equipos; estos sistemas permiten canalizar y organizar cables.
  • Sistemas de rack compatibles de Schneider Electric
    Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack perfecta.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
  • Compatibilidad con montaje en rack de 19" EIA-310 estándar garantizada
    Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un gabinete NetShelter.
  • Puerta frontal perforada con perfil curvo
    Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los servidores y equipos de integración en red. El diseño de la zona perforada en la puerta frontal se ha optimizado con un perfil curvo con el fin de proporcionar un área de superficie mayor orientada a permitir mayor cobertura de perforaciones y una proporción de perforación superior.
  • Puertas de desenganche rápido
    La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas pueden quitarse fácilmente gracias al simple diseño de elevación vertical.
  • Paneles laterales de media altura y opción con bloques de escobillas para paso de cables
    Los paneles laterales de media altura de liberación rápida reducen el tamaño y peso para facilitar el manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales pueden cerrarse con llave utilizando la misma llave que para las puertas. En la actualidad, se ofrecen opciones de paneles laterales que incorporan orificios de paso y bloques de escobillas para canalizar cables a racks contiguos de la misma hilera sin afectar la circulación de aire adecuada.
  • Techo con acceso para cables de fácil extracción
    El techo puede retirarse accionando unas bisagras de pasadores simples con el fin de obtener acceso cuando se instalan los equipos o incluso cuando los cables ya están instalados y canalizados a través de las aberturas para cables. Una vez que se ha retirado, el techo es reversible, lo que permite reubicar las aberturas para cables de mayor tamaño para el paso de conectores y enchufes de distribución de energía.
  • Selección simple
    Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes completos con números de pieza únicos.
  • Aberturas para acceso a cables con escobillas pre instaladas
    Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. En el techo hay aberturas con bloques de escobillas ya instalados en sitios orientados hacia el frente de los gabinetes con el fin de permitir el paso de cables de datos sin afectar la contención de aire.
  • Los rieles para montaje de equipos se integran con los sistemas de cables patch
    Los rieles para montaje de equipos incluyen orificios de montaje que no ocupan espacio en U junto al espacio para montaje EIA de 19 pulgadas que permite la instalación de sistemas de patcheo de cables de distribución de datos (DDC) de APC sin ocupar espacio en U crítico destinado a equipos. Los diseños de gabinete AV y para integración en red no incluyen ubicaciones con orificios para integración de cables DDC. Para utilizar con esos gabinetes, se ofrecen otras opciones de 1 U, 2 U y para instalación en la parte posterior del gabinete que no ocupa espacio en U.
  • Soporte para armellas integrado en la estructura del gabinete
    En la parte superior de la estructura del gabinete, hay orificios de armellas integrados que permiten levantar el gabinete para moverlo y ubicarlo utilizando mecanismos de elevación con armellas. Para conocer las especificaciones detalladas correspondientes a requisitos de las armellas y límites de peso de los gabinetes, consulte la documentación del usuario del gabinete.
  • Herramientas de ajuste y piezas de montaje del gabinete incluidas
    Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete.
  • Puertas posteriores divididas
    La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas (279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta.
  • Ruedas de bajo perfil y pies de nivelación ajustables desde abajo o arriba
    Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro, lo que elimina la necesidad de usar una llave inglesa para alcanzar la parte inferior.
  • Compatible con opciones de gabinete ensamblado a pedido
    Las opciones de gabinete ensamblado a pedido brindan a los clientes un nivel de personalización del producto que supera los modelos estándar de gabinete. La personalización se limita al ensamblado del gabinete y no incluye componentes adicionales montados en el gabinete. Por ejemplo, es posible ensamblar el gabinete sin laterales, sin puertas o sin laterales y puertas. Para obtener información sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, visite apc.com.
  • Elementos de unión integrados que permiten alinear gabinetes de numerosos anchos
    Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor estabilidad. Los elementos de anexión pre instalados incluyen orificios para unir el gabinete con un gabinete adyacente situado a una distancia de 600 mm o 24 pulgadas entre centros, según la disposición de planta.
  • Opciones especiales de embalaje para transporte de racks con equipos montados
    Los gabinetes con embalaje con amortiguación son gabinetes estándar con características especiales relativas al diseño del embalaje y el ensamblado que contemplan el transporte con equipos montados en el interior. Amplia experiencia en la industria con los principales fabricantes de soluciones informáticas y obtención reciente de la certificación de Cisco® para la instalación preliminar en racks y transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para obtener información sobre tamaños y disponibilidad de gabinetes, visite apc.com.
  • Rieles de montaje ajustables con tornillos prefijados y de rápida alineación
    Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. El riel de montaje y la canaleta lateral del gabinete permiten verificar rápidamente la alineación sin necesidad de emplear herramientas. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.
  • Canales para accesorios traseros de la altura del gabinete pre instalados
    El canal para accesorios trasero integrado y adaptable ofrece ubicaciones de montaje que no ocupan espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tiene dos bahías de montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como unidades PDU y organizadores de cables verticales. Los gabinetes de 1070 mm (42 pulgadas), 825 mm (32 pulgadas) de profundidad y los destinados a integración en red incluyen dos canales. Los gabinetes de 1200 mm (48 pulgadas) de profundidad incluyen cuatro canales. Los canales se instalan en fábrica en la parte posterior del gabinete, pero es posible cambiarlos de lugar siguiendo la canaleta lateral para reubicar el sistema de organización de cables según se necesite.
  • Diseñado para brindar mayor estabilidad estructural
    El diseño de estructura probado, los rieles de montaje de calibre grueso y las ruedas de alta resistencia ofrecen un nivel de carga estática (pies de nivelación) de 3000 libras (1364 kg) y un nivel de carga dinámica (ruedas) de 2250 libras (1023 kg). Los gabinetes han sido sometidos a pruebas y aprobados para su uso en combinación con accesorios de fijación adecuados con el fin de satisfacer diversos requisitos de protección sísmica. Para consultar requisitos específicos en la documentación del producto, visite apc.com.
  • Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra
    El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a tierra para la puesta a tierra externa.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    2124mm , 212.4cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    750mm , 75.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    1200mm , 120.0cm
  • Altura del rack
    45U
  • Peso neto
    169.0kg
  • Peso de embarque
    168.65kg
  • Altura del bulto
    2314mm , 231.4cm
  • Ancho del bulto
    1105mm , 110.5cm
  • Profundidad del bulto
    1321mm , 132.1cm
  • Color
    Black
  • Profundidad máxima de montaje
    1048.0mm , 104.8cm
  • Profundidad mínima de montaje
    10.31pulgadas
  • Puerta frontal
    16.0calibre
  • Postes verticales
    16.0calibre
  • Puerta posterior
    18.0calibre
  • Cielorraso
    18.0calibre
  • Paneles laterales
    18.0calibre
  • Unidades por tarima
    1.0
  • Ancho del rack
    19"

Ambiental

  • Clase de protección
    IP 20

Conformidad

  • Aprobaciones
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantía estándar
    5 años para reparación o sustitución

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

83KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Tamaño

1750KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Incluye instrucciones de desembalaje e instalación, detalles de los equipos de montaje, especificaciones, e información de accesorios.
PDF

Tamaño

2059KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

252KB

Fecha de actualización

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

Tamaño

6507KB

Fecha de actualización

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Tamaño

339KB

Fecha de actualización

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Tamaño

774KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1131KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Tamaño

334KB

Fecha de actualización

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Categoría

Subcategoría


Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación por toma de salida con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación y medición por toma de salida de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para el control del suministro así como medición de potencia por toma de salida. El control de tomas de salida en forma remota permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado a fin de reiniciar equipos bloqueados y evitar el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las unidades PDU para rack con conmutación incluyen monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Las alarmas configuradas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8659
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación por toma de salida con conmutación, no ocupa espacio en U, 32A, 230V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación y medición por toma de salida de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para el control del suministro así como medición de potencia por toma de salida. El control de tomas de salida en forma remota permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado a fin de reiniciar equipos bloqueados y evitar el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las unidades PDU para rack con conmutación incluyen monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Las alarmas configuradas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8653
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
KVM 2G de APC, Enterprise digital/IP, 2 usuarios remotos, 1 usuario local, 16 puertos con Virtual Media

Conmutadores de servidor diseñados para incrementar la disponibilidad y capacidad de administración del sistema.

KVM2116P
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Sistema ATS para rack, 230 V, 32 A, entrada IEC 309, 16 salidas C13 y 2 salidas C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4424
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4423
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, 2 entradas IEC 309, 1 salida IEC 309

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4422
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
SISTEMA ATS PARA RACK, 230 V, 10 A, ENTRADA C14, 12 SALIDAS C13

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4421
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Kit para sellado a prueba de aire exterior para NetShelter SX (cantidad: 10)

El kit para sellado a prueba de aire exterior emplea bandas magnéticas para sellar las ranuras de la base y del techo de hasta 10 racks NetShelter SX, lo que evita la recirculación de aire y aumenta la eficiencia del sistema de enfriamiento.

AR7731
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230V

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMT1500RMI2U
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246
Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 y (1) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) con conmutación para rack de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para control de suministro y monitoreo activo. El control de las tomas de salida remotas permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado para activar ciclos de energía cuando es necesario reiniciar equipos en forma remota y restringir el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU para montaje en rack con conmutación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de bajo perfil. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8958
Call for More Information
08104447246
Call for More Information  08104447246

Mostrar resultados por página