Cámaras de seguridad

Cámaras que se integran con dispositivos NetBotz 300, 400 y 500

Esta amplia variedad de cámaras permite a los administradores del área informática tener flexibilidad a la hora de seleccionar la cámara ideal para su aplicación. La aplicación para administración de vigilancia permite buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes. El dispositivo de cámara compacto NetBotz y las cámaras de CCTV (a través del dispositivo compacto con adaptador CCTV) son compatibles con los dispositivos NetBotz 300, 400 y 500.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Dispositivos Compacto 120 con adaptador CCTV NetBotz de APC con cable USB: 16 pies/5 m Número de parte NBPD0123 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Dispositivo de cámara compacto NetBotz 160 Número de parte NBPD0160 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Dispositivo de cámara compacto NetBotz 160 Número de parte NBPD0160A Call for More Information
08104447246 08104447246
Disponibilidad
Cámara de video full motion Obtenga un registro visual usando un dispositivo compatible con la línea NetBotz.