NetBotz 500

Seguridad y monitoreo ambiental de alto rendimiento para entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos

Explora NetBotz en una animación 3D.
La unidad NetBotz 500 ofrece monitoreo premium ambiental y de seguridad. La unidad NetBotz 500 ofrece vigilancia y monitoreo por video para registrar la actividad humana y permitir que los usuarios detecten intrusiones. Brinda monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, vibraciones, humo, audio de dos vías, filtraciones puntuales y filtraciones por cables. Entre las características adicionales de NetBotz 500, se incluyen la integración con StruxureWare Data Center Expert y las alertas definidas por el usuario, que hacen de NetBotz 500 la unidad perfecta para proteger los activos informáticos contra amenazas ambientales y de seguridad. La unidad NetBotz 500 puede utilizarse en diversos entornos, desde salas de gestión de redes hasta centros de datos, pero por lo general se la instala en centros de datos medianos o grandes. NetBotz es una solución de monitoreo de sistemas activa diseñada para brindar protección contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, que generan trastornos o tiempos de inactividad en la infraestructura informática. Esta serie escalable de dispositivos, sensores, controles de acceso y cámaras de integración en red está diseñada para proteger entornos de distintos tamaños, desde salas de gestión de redes hasta centros de datos. El diseño modular permite que haya sensores comunes a distintos dispositivos NetBotz. Las alertas optativas definidas por el usuario pueden enviarse en diversos formatos y se integran fácilmente en las políticas sobre escalamiento de eventos. Para gestionar múltiples dispositivos NetBotz, utilice StruxureWare Data Center Expert. Las licencias de vigilancia de StruxureWare Data Center Expert permiten acceder a varias cámaras en una única vista, buscar y recuperar rápidamente secuencias de video, y “etiquetar” videoclips importantes.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto NetBotz Rack Monitor 570 Número de parte NBRK0570 Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Almacenamiento de videoclips en función de eventos El hecho de que los videos se almacenen ante la detección de movimientos o la recepción de alertas.
Accesible a través de un explorador Web Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Disponibilidad
Control ambiental Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Notificación de fallas La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Vigilancia Detecte y registre el movimiento para poder combinar el registro visual con una alerta ambiental o de acceso, lo que acelerará el análisis de causas raíz.
Monitoreo de acceso Detecte el acceso de personal no autorizado a través de interruptores de puerta.
Manejabilidad
Aplicación cliente Advanced View La rica interfaz del dispositivo ofrece alertas históricas, gráficos y configuración.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Visualización de alertas Revise las alertas y establezca relaciones entre ellas fácilmente. Dote las alertas de contexto adjuntándoles videoclips, gráficos y mapas.
Compatible con sistemas de gestión empresarial Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Agilidad
Políticas de escalamiento personalizadas Las alertas se administran en función de sus políticas de escalamiento y se reciben en diversos formatos.
Umbral ajustable Personalice las definiciones de umbrales (umbrales múltiples por sensor, programación, niveles de gravedad) según sus necesidades.