NetShelter CX

Una sala de servidores con aislamiento acústico lista para usar permite la implementación de sistemas informáticos donde y cuando se los necesite, y con importantes ahorros de espacio, costos y tiempo de implementación.

Diseñado para sucursales, oficinas pequeñas y cualquier ámbito no informáticodonde no exista el espacio, el tiempo o el presupuesto para construir una zona informática dedicada, NetShelter CX es una solución informática ultraportátil, segura, económica y "plug-and-play". Basta con colocarlo en la oficina, colocar los equipos dentro, enchufarlo y cerrar las puertas. Con NetShelter CX con aislamiento acústico, la "sala de servidores lista para usar", usted puede volver a concentrarse en sus tareas principales rápidamente.

Úselo para:

- Reducir costos de capital evitando construir
- Evitar el desperdicio de espacio: use el espacio para otro fin.
- Conservar la agilidad de la empresa: use una infraestructura informática portátil.
- Estandarizar la solución para sucursales y establecimientos remotos.
- Silenciar equipos ruidosos dentro de un gabinete silencioso.

NetShelter CX es una respuesta innovadora a los requisitos dinámicos actuales y futuros en materia de infraestructura informática.

La familia NetShelter CX se ha visto ampliada con la incorporación de una nueva solución diseñada para alojar servidores de torre en oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, así como en otros ámbitos informáticos no dedicados: el Netshelter CX Mini. Para obtener más información sobre este gabinete acústico sumamente adaptable y económico, haga clic en el vínculo "Netshelter CX Mini" a continuación.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Gabinete NetShelter CX Mini acabado negro Número de parte AR4000MVX429 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter CX Mini acabado blanco Número de parte AR4000MVX432 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter CX de 18 U, la "sala de servidores lista para usar", con aislamiento acústico y seguridad Número de parte AR4018A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Número de parte AR4018X429 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 18 U gris oscuro Número de parte AR4018X431 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 18 U blanco Número de parte AR4018X432 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter CX de 24 U, la "sala de servidores lista para usar", con aislamiento acústico y seguridad Número de parte AR4024A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 24 U negro Número de parte AR4024X429 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 24 U gris oscuro Número de parte AR4024X431 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 24 U blanco Número de parte AR4024X432 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete NetShelter CX de 38 U, la "sala de servidores lista para usar", con aislamiento acústico y seguridad Número de parte AR4038A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 38 U negro Número de parte AR4038X429 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 38 U gris oscuro Número de parte AR4038X431 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto NetShelter CX 38 U blanco Número de parte AR4038X432 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit de fijación para NetShelter CX Número de parte AR4601 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Filtro de polvo Netshelter CX, 38 U, 2 filtros pequeños y 2 filtros grandes Número de parte AR4702 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Kit Fan Booster para NetShelter CX Número de parte AR4703 Call for More Information
08104447246 08104447246
Agilidad
Revestimiento de espuma acústica para reducir el nivel de ruido El alto nivel de reducción del ruido que emiten los equipos informáticos instalados permite colocar el gabinete en un entorno silencioso.
Puertas frontales con trabas Protección de equipos informáticos frente a accesos no deseados.
Terminación de enchapado de roble claro El gabinete se integra sin desentonar en prácticamente todos los entornos de oficinas.
Instalación "Plug and Play" Instalación rápida y sencilla
Aptitud para montaje en rack sin herramientas No se requieren herramientas adicionales para montar las cubiertas de servidor en los gabinetes NetShelter, lo cual permite que los usuarios monten las unidades en forma rápida y sencilla en la parte posterior del gabinete.