Micro Data Center

Infraestructura informática completa contenida en un gabinete autónomo seguro para la protección de aplicaciones de negocios críticas. Se incluye: distribución de energía, UPS y monitoreo ambiental

Los micro centros de datos Xpress ofrecen una alternativa más rápida, sencilla y rentable para la construcción e implementación de micro centros de datos en la periferia de la red. Esta solución, diseñada para posibilitar la preinstalación de equipos informáticos por el cliente, socio o integrador antes del envío, incluye toda la infraestructura física necesaria para un centro de datos y software de gestión en un único gabinete autónomo y seguro. Los micro centros de datos Xpress, ideales para aplicaciones periféricas y de la Internet de las cosas en las que la velocidad, la confiabilidad y la seguridad son clave, también cuentan con la certificación de los principales proveedores de soluciones informáticas con convergencia e hiperconvergencia de tecnologías.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto SmartBunker FX de 23 U con UPS de 3 KVA y enfriamiento por aire Número de parte PFMSB50023 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto SmartBunker FX de 42 U con UPS de 8 KVA y enfriamiento por aire/DX In-Row RD Número de parte PFMSB50042 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto SmartBunker FX de 42 U con UPS de 5 KVA y enfriamiento por aire In-Row SC Número de parte PFMSB51042 Call for More Information
08104447246 08104447246
Comodidad
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
Seguridad
Gabinete diseñado para entornos hostiles Los módulos prefabricados dan respuesta a las necesidades informáticas de aplicaciones como minería, industrias del gas y el petróleo, fábricas, operaciones militares y regiones con niveles elevados de calor y humedad.