Consolas LCD para rack

Consola de teclado, mouse y monitor LCD para rack (1 U)

Explore las consolas LCD para rack en una animación 3D.
Las consolas LCD para rack de APC incluyen una pantalla LCD de 17"/19", un teclado, un mouse y un switch KVM analógico integrado opcional con 8/16 puertos (solo el modelo de 17"), todo en un diseño compacto de 1 U. Este diseño compacto permite el montaje de un switch KVM en la parte trasera de la consola LCD para rack; incluso, si se selecciona una consola LCD para rack con switch KVM analógico integrado con 8/16 puertos, ya no se necesita un switch KVM independiente. La consola se instala fácilmente y reduce al máximo los costos de soporte y mantenimiento, lo que garantiza un menor costo de propiedad. La pantalla LCD ultraplana, la tecnología de panel táctil y el kit para montaje en rack de fácil instalación por un solo usuario se combinan a fin de crear una solución ágil de alta calidad diseñada para monitoreo y gestión de racks. Las consolas LCD para rack pueden usarse en diversos entornos informáticos, desde salas de cómputos hasta grandes centros de datos.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Consola LCD de 17" para rack de APC Número de parte AP5717 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Consola LCD de 19" para rack de APC Número de parte AP5719 Call for More Information
08104447246 08104447246
Costo total de propiedad
Dispositivo de almohadilla táctil integrada La bola de seguimiento (trackball) integrada elimina la necesidad de recurrir a un mouse externo separado.
Sensor de inclinación Ahorre energía apagando el dispositivo automáticamente cuando se cierra el sistema.
Soporte de plataformas múltiples Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.
Low Cooling Requirements Los displays de matriz activa TFT emiten menos calor que los monitores TRC equivalentes.
Bajo consumo de energía Los displays de matriz activa TFT consumen menos de la mitad de la energía en comparación con un monitor TRC.
Ocupa 1U de espacio en el rack Ahorre valioso espacio en los racks del centro de datos.
Terminaciones PS/2 El teclado y la bola de seguimiento (trackball) se conectan a un servidor o switch KVM mediante conectores PS/2 estándar.
Conector VGA estándar El monitor de cristal líquido se conecta a un servidor o switch KVM mediante un conector VGA estándar.
Agilidad
Ajustes de indicador de pantalla (OSD) En el frente de los displays de cristal líquido se hallan los botones de control para que el usuario pueda ajustar la imagen. Los controles de usuario incluyen: ajuste automático, comando salir, encendido/apagado, brillo, menú y un indicador de potencia/energía.
Brazo para la organización de cables Evite las interferencias con los dispositivos cercanos organizando cables múltiples.
Rieles deslizables Instálelos rápida y fácilmente en racks con perforaciones de montaje cuadradas, redondas o roscadas.
Traba de liberación rápida Inserte o retire el dispositivo fácilmente