UPS industrial

Protección de energía de eficacia comprobada para aplicaciones de control y entornos hostiles.

La continuidad del control de procesos es crítica en una amplia gama de segmentos de la industria: agua potable y aguas residuales; biotecnología y farmacia; transporte; industria química; alimentos y bebidas; semiconductores; industria automotriz; energía renovable. Los equipos que se utilizan en esos segmentos a menudo se ven sometidos a condiciones hostiles, entre ellas oscilaciones térmicas muy amplias o aire con alto contenido de humedad y sal. APC ofrece una variedad de soluciones UPS para aplicaciones de control industrial, entre ellas accesorios de E/S de contacto seco, gestión de redes y Modbus. Durante un evento energético, la solución APC brinda protección confiable, ya sea que se requiera el apagado seguro o la preservación de la integridad de los datos.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería de alta temperatura 500 VA 230 V Número de parte SUA500PDRI-H Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:27 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 230 V Número de parte SUA500PDRI-S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:27 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería de alta temperatura 500 VA 120V Número de parte SUA500PDR-H Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:27 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V Número de parte SUA500PDR-S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:23 Call for More Information
08104447246 08104447246
Funcionabilidad
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Disponibilidad
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Capacidad de arranque en frío Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Manejabilidad
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Accesorio de E/S de contacto seco opcional Cada accesorio opcional de E/S de contacto seco aumenta la cantidad de contactos de entrada en 2 y relés de salida en 1
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Adaptabilidad
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Métodos de montaje múltiples Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Baterías externas "Plug-and-Play" Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.