Aplicaciones especiales

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations



 
En el entorno de negocios moderno, las empresas se esfuerzan por ofrecer soluciones estandarizadas que puedan implementarse en todo el mundo. Con la diversidad de tensiones empleadas en diferentes países, lograrlo puede constituir un desafío. APC by Schneider Electric ofrece productos para protección de energía que lo ayudan a enfrentar esos desafíos. Los productos para suministro de energía ininterrumpible de APC by Schneider Electric, que incluyen desde equipos de 230 VCA aprobados por UL hasta unidades UPS realmente universales con entrada de 100-240 VCA, ofrecen una solución ideal que puede implementarse en cualquier parte del mundo.
Seguir leyendo
La continuidad del control de procesos es crítica en una amplia gama de segmentos de la industria: agua potable y aguas residuales; biotecnología y farmacia; transporte; industria química; alimentos y bebidas; semiconductores; industria automotriz; energía renovable. Los equipos que se utilizan en esos segmentos a menudo se ven sometidos a condiciones hostiles, entre ellas oscilaciones térmicas muy amplias o aire con alto contenido de humedad y sal. APC ofrece una variedad de soluciones UPS para aplicaciones de control industrial, entre ellas accesorios de E/S de contacto seco, gestión de redes y Modbus. Durante un evento energético, la solución APC brinda protección confiable, ya sea que se requiera el apagado seguro o la preservación de la integridad de los datos.
Seguir leyendo
Las aplicaciones móviles plantean desafíos singulares y específicos. Resistencia a niveles elevados de vibración, conformidad con normas marítimas internacionales como las de DNV, mayor protección ante riesgos eléctricos y gabinetes de alta resistencia son solo algunas de las características que suelen requerir las aplicaciones móviles. APC by Schneider Electric ofrece soluciones personalizadas que satisfacen los exigentes requisitos de las aplicaciones marítimas y de navegación, así como de otras aplicaciones móviles.
Seguir leyendo
La comunicación ininterrumpida no es posible sin un suministro ininterrumpido. Proteger las líneas de telecomunicación frente a las perturbaciones provocadas por un suministro inadecuado o inestable es tan importante como proteger el flujo de datos de una computadora. Y quizá más: las interrupciones del suministro suelen ir acompañadas de desastres naturales y de otro tipo, cuando las posibilidades de obtener ayuda con prontitud son particularmente reducidas. Para proteger las líneas de telecomunicaciones ante perturbaciones eléctricas, APC by Schneider Electric ofrece las dos soluciones siguientes: PowerShield, una unidad UPS de CC diseñada para proteger los equipos de redes híbridas de fibra óptica y coaxial, fibra en el domicilio del abonado (FTTH) y bucle local inalámbrico fijo (FWLL) implementadas en las instalaciones del cliente. Magnum VS, un generador de CC modular para montaje en rack para aplicaciones inalámbricas que requieren bajos niveles de potencia, aplicaciones en las instalaciones del cliente y aplicaciones de red distribuidas.
Seguir leyendo