Smart-UPS

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Para proteger equipos y datos críticos frente a costosas interrupciones del suministro, millones de profesionales informáticos del mundo entero confían en los sistemas Smart-UPS™, que brindan energía confiable apta para redes de manera confiable y eficiente. Disponibles en una variedad de factores de forma y clases (básicos, estándar y con autonomía extendida), hay un modelo para casi todas las aplicaciones y presupuestos. Los modelos estándar son los UPS más utilizados en el mundo para proteger servidores y dispositivos de almacenamiento y de red empresariales, y se consideran desde hace tiempo el patrón de comparación en materia de confiabilidad y capacidad de gestión. Los modelos de Smart-UPS básicos son una opción económica para empresas medianas y pequeñas que buscan proteger dispositivos pequeños de integración de redes, equipos de puntos de venta (POS) y servidores básicos. Los modelos de autonomía extendida admiten paquetes de baterías externos para proporcionar gran autonomía a servidores y sistemas de seguridad y comunicación para los que la energía es crítica durante cortes de suministro que podrían durar varias horas.

Seguir leyendo


Products Número de parte Tensión de entrada Tensión nominal de salida Power Rated VA Tipo de conexión de entrada Tipo de conexión de salida Cantidad de conexiones de salida
Unidad Smart-UPS SC de APC, de 420 VA y 230 V SC420I 230 V 230 V 420 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
Unidad Smart-UPS SC de APC, de 450 VA y 230 V, 1 U, para rack/en torre SC450RMI1U 230 V 230 V 450 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS SC de APC, de 620 VA y 230 V SC620I 230 V 230 V 620 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, conexión USB y serial, 230 V SUA750I 230 V 230 V 750 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, conexión USB, montaje en rack, 1 U, 230 V SUA750RMI1U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, conexión USB y serial, montaje en rack, 2 U, 120 V SUA750RM2U 120 V 120 V 750 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 6
Unidad Smart-UPS X de APC, 750 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V SMX750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V SMT750RMI2U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 750 VA, con pantalla LCD, 230V SMT750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 230V SMT1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230V SMT1000RMI2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 230V SMC1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Unidad Smart-UPS XL de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, 230 V SUA1000XLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, conexión USB y serial, montaje en rack, 1 U, 230 V SUA1000RMI1U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V SMC1000I-2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS XL modular de APC, 1500 VA 120 V, para rack/en torre SUM1500RMXL2U 120 V 120 V 1440 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 8
Unidad Smart-UPS C de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V SMC1500I-2U 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V con tarjeta de red SMT1500RMI2UNC 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230V SMT1500RMI2U 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V SMX1500RMI2U 230 V 230 V 1500 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Page:
Funcionabilidad
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Notificación predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Disyuntores con reposición manual Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Notificación sobre fallas de la batería Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Manejabilidad
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Conectividad USB Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Disponibilidad
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación de desconexión de baterías Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Boost AVR y Trim AVR Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Adaptabilidad
Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.