Easy UPS 3S

Sistema UPS trifásico de 10-40 kVA, 400 V fácil de instalar, fácil de usar y fácil de mantener para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas de negocio.

El sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric proporciona estabilidad de energía gracias a especificaciones eléctricas potentes y rendimiento duradero para garantizar la continuidad de sus negocios. Diseñado para una instalación rápida y sencilla en el centro de datos o sala de comandos eléctricos, este sistema UPS apto para EcoStruxure proporciona una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y robusta protección contra sobrecargas, todo en un formato compacto y liviano. Gracias a la combinación excepcional de bajo costo total de propiedad, especificaciones competitivas y facilidad de instalación, uso y mantenimiento, el sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric es la elección sencilla para la continuidad de sus negocios. Schneider Electric recomienda comprar el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento, la calidad y la seguridad de su sistema.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 10 kVA, 400 V con baterías internas - 40 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS10KHB2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 10 kVA, 400 V para baterías externas
Número de parte E3SUPS10KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 10 kVA, 400 V con baterías internas - 15 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS10KHB1 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V con baterías internas - 9 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS15KHB1 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V para baterías externas
Número de parte E3SUPS15KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V con baterías internas - 25 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS15KHB2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V con baterías internas - 30 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS20KHB2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V con baterías internas - 15 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS20KHB1 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V para baterías externas
Número de parte E3SUPS20KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 30 kVA, 400 V con baterías internas - 25 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS30KHB2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 30 kVA, 400 V con baterías internas - 9 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS30KHB1 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 30 kVA, 400 V para baterías externas
Número de parte E3SUPS30KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 40 kVA, 400 V con baterías internas - 15 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS40KHB2 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 40 kVA, 400 V para baterías externas
Número de parte E3SUPS40KH Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
New
Producto Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 40 kVA, 400 V con baterías internas - 10 minutos de autonomía
Número de parte E3SUPS40KHB1 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Gabinete de baterías clásico vacío (700 mm) para Easy UPS 3S Número de parte E3SEBC7 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)--- Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Módulo disyuntor de baterías de Easy UPS 3S Número de parte E3SOPT007 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)--- Call for More Information
08104447246 08104447246
Protección
Optional SNMP Card When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. Click here for more information about EcoStruxure IT.
Replaceable dust filters protegen la UPS en entornos hostiles.
Parallel capability Es posible colocar varias unidades en paralelo para satisfacer los requisitos de capacidad de potencia y redundancia.
Amplia ventana de tensión de entrada Le permite preservar la batería para cuando más la necesita: durante un corte en el suministro eléctrico.
Comodidad
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Interfaz de usuario intuitiva La intuitiva interfaz gráfica del usuario permite configurar el sistema fácilmente.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Easy to install fast Implemente rápidamente el UPS compacto y ligero en su posición.
Straightforward installation Eso incluye la entrada, la salida y los disyuntores de derivación, así como el interruptor de apagado de emergencia (EPO, por su sigla en inglés), ya que simplifica la planificación de la instalación y aumenta el despliegue.
Easy Loop Test Verifique el rendimiento de UPS antes de conectar la carga, sin la necesidad de utilizar un banco de cargas.