Centro de datos y instalación UPS de 3 fases

3 Phase UPS power protection, solving today’s energy challenges while setting the standard for quality and innovation with fully integrated solutions for enterprise-wide networks, data centers, mission-critical systems, and industrial/manufacturing processes.



 
La UPS Galaxy VX es una extensión de alta eficiencia, escalable y flexible de la línea de soluciones Galaxy V de Schneider Electric para aplicaciones de centros de datos e industriales. Galaxy VX incorpora características innovadoras como inversores de nivel 4 patentados y el modo ECOnversion, a fin de reducir los costos energéticos y satisfacer los cambiantes requisitos de su empresa. Galaxy VX ofrece redundancia N+1 con máxima capacidad y proporciona un suministro de excelente calidad en entornos eléctricos exigentes, con una amplia ventana de tensión de entrada, 100kAIC de régimen en cortocircuito, robusta capacidad de sobrecarga, y entrada con corrección del factor de potencia, lo que elimina la necesidad de sobredimensionar los componentes aguas arriba. Asimismo, las unidades Galaxy VX se comunican con los sistemas de monitoreo de infraestructura, como la solución StruxureWare for Data Centers de Schneider Electric. Las unidades Galaxy VX incluyen pantalla táctil, entrada de cables por la parte superior e inferior, acceso frontal total para el servicio técnico, función Smart Power Test (SPoT) y servicio de puesta en marcha para una implementación eficiente; asimismo, no requieren espacio de guarda en la parte posterior. Las unidades Galaxy VX, compatibles con las soluciones de baterías tradicionales así como con las de ion de litio y de almacenamiento de energía de volante (flywheel), brindan el rendimiento y la flexibilidad que requieren los grandes centros de datos y aplicaciones de misión crítica de hoy.
Seguir leyendo
Galaxy VM es un componente clave de la solución integral para gestión de energía de Schneider Electric para centros de datos y aplicaciones industriales. Galaxy VM emplea tecnología de vanguardia para reducir los costos energéticos mediante valores nominales de alta eficiencia y el nuevo modo innovador ECOnversion. Galaxy VM se conecta sin inconvenientes a la red eléctrica gracias a sus características de rendimiento eléctrico de última generación: amplio espectro de tensiones de entrada, capacidad de tolerancia de sobrecargas y cortocircuitos, y protección contra retroalimentación integrada que proporciona una calidad de energía excelente. El sistema Galaxy VM, sumamente compacto, también se integra a la perfección con los sistemas de monitoreo de infraestructura y es compatible con los requisitos de la red inteligente; asimismo, ofrece flexibilidad en cuanto a almacenamiento de energía tanto tradicional como modular, lo que permite adaptar la solución a necesidades específicas. Galaxy VM cuenta con entrada de cables superior e inferior, sin necesidad de recurrir a un gabinete lateral adicional, acceso frontal total para mantenimiento, instalación con la parte trasera contra la pared y servicio de puesta en marcha incluido, todo lo cual la convierte en la unidad UPS más fácil de implementar, instalar y mantener entre las de su clase.
Seguir leyendo
Gutor PXC, unidad UPS trifásica (3:3 y 3:1), es la primera de clase industrial totalmente estandarizada para entornos hostiles. Con su formato compacto, interactúa fluidamente con los sistemas de monitoreo de su establecimiento y pone a su alcance opciones de diseño especiales para el entorno industrial, y características tales como alto grado de protección estándar (clase IP 42), diseño antisísmico con resistencia de 1 G y amplio espectro de temperaturas, de -10 a +55 °C. También permite la entrada de cables superior e inferior, e incluye un transformador de aislamiento integrado como opción. La UPS Gutor PXC, con acceso frontal total para mantenimiento y capacidad de instalación con la parte posterior contra la pared, es una de las unidades más fáciles de implementar, instalar y mantener entre las de su clase.
Seguir leyendo
El sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric proporciona estabilidad de energía gracias a especificaciones eléctricas potentes y rendimiento duradero para garantizar la continuidad de sus negocios. Diseñado para una instalación rápida y sencilla en el centro de datos o sala de comandos eléctricos, este sistema UPS apto para EcoStruxure proporciona una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y robusta protección contra sobrecargas, todo en un formato compacto y liviano. Gracias a la combinación excepcional de bajo costo total de propiedad, especificaciones competitivas y facilidad de instalación, uso y mantenimiento, el sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric es la elección sencilla para la continuidad de sus negocios. Schneider Electric recomienda comprar el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento, la calidad y la seguridad de su sistema.
Seguir leyendo
La unidad Smart-UPS® VT ofrece protección de energía trifásica centralizada con la confiabilidad de la reconocida familia de productos Smart-UPS. El modelo Smart-UPS VT, ideal para centros de datos pequeños, grandes tiendas minoristas, oficinas regionales y aplicaciones que requieren alta densidad de potencia, incluye entrada dual desde la red eléctrica, bypass automático y para mantenimiento, y autonomía escalable con baterías reemplazables en caliente a fin de proveer mayor disponibilidad. La versión para rack maximiza el aprovechamiento del valioso espacio en el piso al incorporar en un único rack el sistema UPS, la distribución de energía y capacidad adicional para baterías. Se logra un bajo costo de propiedad gracias a que brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica –cables, transformadores y generadores– mediante la característica de arranque gradual de Smart-UPS VT. La Tarjeta de gestión de redes con monitoreo de temperatura de APC ofrece administración y monitoreo remotos a través de una simple interfaz Web/SNMP, y permite la integración con la herramienta InfraStruXure® Manager. Con la implementación de baterías reemplazables por el usuario, gabinetes de autonomía extendida administrables, y servicios de puesta en marcha y garantía estándar en el establecimiento, se mejora enormemente la capacidad de servicio. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Smart-UPS VT sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener.
Seguir leyendo
El sistema MGE Galaxy 3500 ofrece protección de energía trifásica centralizada con la confiabilidad de la familia de productos MGE. MGE Galaxy 3500, la solución ideal para instalaciones comerciales y técnicas así como para aplicaciones industriales, cuenta con entrada dual desde la red eléctrica, bypass automático y para mantenimiento, y tiempo de autonomía escalable mediante baterías reemplazables en caliente que permiten aumentar la disponibilidad. La posibilidad de conexión en paralelo para aumentar la redundancia y la capacidad, los nuevos paneles opcionales de bypass y los gabinetes de baterías para extender la autonomía proporcionan mayor flexibilidad. Se logra un bajo costo de propiedad gracias a que brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica: cables, transformadores y generadores. La tarjeta de gestión de redes incorporada con monitoreo de temperatura ofrece administración y monitoreo remotos mediante una interfaz web/SNMP sencilla. Con la implementación de baterías reemplazables por el usuario, acceso frontal para el mantenimiento y servicio de puesta en marcha incluido con el fin de maximizar la posibilidad de configuración, la capacidad de mantenimiento se mejora enormemente. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Galaxy 3500 de MGE sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener.
Seguir leyendo
El sistema MGE Galaxy 300 ofrece una solución sencilla y confiable para la protección de centros de datos pequeños, edificios comerciales e infraestructuras técnicas. La topología de doble conversión online proporciona aislamiento real entre entrada y salida con tiempo de transferencia cero. Hasta 30 minutos de respaldo de baterías integrado, bypass mecánico interno y capacidad de conexión en paralelo que hacen posible mayores niveles de disponibilidad. Capacidad de monitoreo y administración remota y local gracias a una interfaz sencilla web/SNMP y una pantalla gráfica intuitiva disponible en 14 idiomas. Posibilidad de configuración trifásica a trifásica (3:3) y trifásica a monofásica (3:1) para facilitar la distribución de energía. La posibilidad de acceso mediante un panel frontal aumenta en gran medida la capacidad de servicio para facilitar el mantenimiento en ámbitos con limitaciones de espacio. Todas las características mencionadas junto con el servicio de puesta en marcha y el servicio técnico en garantía llevado a cabo en el establecimiento hacen que, dentro de su categoría, MGE Galaxy 300 sea el sistema UPS más sencillo de instalar, administrar y mantener.
Seguir leyendo
APC Symmetra PX es un sistema de protección de energía redundante y escalable de nivel mundial diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad de manera rentable. Symmetra PX, que se integra a la perfección con los diseños más novedosos de los centros de datos de hoy, es un verdadero sistema modular. Compuesto por módulos dedicados y redundantes –potencia, inteligencia, batería y bypass– incorporados en un diseño que puede mantenerse con gran facilidad y eficiencia, esta arquitectura permite aumentar la potencia y el tiempo de autonomía a medida que crece la demanda o se necesitan mayores niveles de disponibilidad. Symmetra PX es el centro de potencia esencial, el motor que impulsa los sistemas InfraStruXure de APC™ para centros de datos pequeños y medianos, pero también puede alimentar "zonas" individuales de centros de datos de mayor dimensión. Symmetra PX, un sistema sumamente administrable, cuenta con funciones de autodiagnóstico y módulos estandarizados que disminuyen el margen de error humano y, como resultado, aumentan la confiabilidad general del centro de datos.
Seguir leyendo
MGE Galaxy 5500 es el más nuevo sistema UPS estructurado y de avanzada que aumenta el rendimiento y la confiabilidad que reconocen y aprecian los clientes de APC. La tecnología online ofrece aislamiento y protección completos contra todo tipo de irregularidades en la calidad del suministro, incluso en los entornos más exigentes. La alta eficiencia en los modos de doble conversión o ECO permite importantes ahorros en costos energéticos, y una gama completa de opciones hace posible que MGE Galaxy 5500 sea sumamente eficaz en todo tipo de aplicación. El rendimiento eléctrico es óptimo para satisfacer los requisitos de las cargas de hoy, que incluyen la administración de armónicas aguas arriba de modo que la instalación sea apta para la incorporación de un generador y configuraciones flexibles debido a la amplia gama de opciones integradas y equipos auxiliares. Acceso frontal total para ocupar poco espacio, pantalla gráfica fácil de usar con diversas opciones de idiomas y tarjeta SNMP para gestión de energía a través de la red; todas estas funciones se incluyen en la versión estándar. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Galaxy 5500 sea el sistema UPS más sencillo de administrar y mantener.
Seguir leyendo
El sistema MGE Galaxy 7000 es la incorporación más reciente a la familia de unidades UPS Galaxy, y proporciona soluciones de energía segura para entornos de centros de datos medianos y grandes, industriales, de edificios, de misión crítica y de conexión de muelle a embarcación. La unidad Galaxy 7000 es flexible y adaptable, gracias al diseño potente de sus rectificadores/inversores IGBT, para operar con todo tipo de cargas (inductivas, capacitivas). Esta unidad UPS sin transformador maximiza la eficiencia del sistema hasta un 94,5%; de ese modo, mantiene los costos operativos bajos (ahorros de energía) al tiempo que suministra energía de máxima calidad a cargas de misión crítica. Ademas de su alto nivel de eficiencia, el sistema Galaxy 7000 ofrece el modo ECO con hasta 99% de eficiencia para sistemas de unidad única y en paralelo, y el modo Efficiency Booster para instalaciones en paralelo, que ayudan a incrementar los ahorros de energía. El sistema Galaxy 7000 incluye características tales como módulos para conexión en paralelo/redundantes N+1 con distintas posibilidades, entre ellas: redundante aislada, en paralelo integrada y con interruptor estático centralizado, todo lo cual hace de MGE Galaxy 7000 un sistema líder en arquitecturas de alta disponibilidad para entornos de misión crítica; asimismo, la función SPoT (Smart Power Test) ayuda a reducir el costo total del sistema al eliminar la necesidad de un banco de cargas adicional. La facilidad de instalación y mantenimiento constituye la base del diseño de esta nueva unidad UPS, que tiene conexiones eléctricas solo en la parte frontal y componentes de fácil mantenimiento. Galaxy 7000 incluye soluciones UPS adicionales como: módulos de sincronización de bus, gabinetes IP32, protección contra retroalimentación, funciones de conversión de frecuencias y soluciones para alimentación a baterías flexibles y de autonomía extendida como baterías VRLA y NiCad, gabinetes de bypass para mantenimiento externo compatibles y dispositivos para conexión en paralelo. El versátil sistema Galaxy 7000 interactúa con los protocolos de comunicación universal líderes en el sector e incorpora los protocolos SNMP, J-Bus/ModBus y RS485 para una fácil interconexión con la mayoría de los dispositivos. Los servicios que se ofrecen en relación con el sistema Galaxy 7000 incluyen puesta en marcha, mantenimiento preventivo, brevedad del tiempo de respuesta y paquetes de servicios integrales pensados para que el mantenimiento del sistema no constituya un problema.
Seguir leyendo
La unidad EPS 8000 de 555 kVA a 1125 kVA
es la primera opción en materia de fuentes UPS trifásicas en el mercado de los centros de datos grandes, con su alto nivel de calidad y disponibilidad; proporciona entre 555 y 1125 kVA en un módulo único. Gracias a las avanzadas tecnologías de inversor y rectificador de 12 pulsos, este sistema limita la distorsión armónica total a menos del 5%. Tanto la entrada como la salida al sistema UPS cuentan con aislamiento galvánico para los componentes de cobre; al mismo tiempo se aísla la conexión a tierra de CC de los dispositivos aguas arriba en caso que se produzca una falla de conexión a tierra a causa de una pérdida de la batería. El sistema UPS suministra energía confiable y pura aún en los entornos eléctricos más hostiles. La unidad cuenta con una capacidad de carga escalonada del 100%, lo que garantiza una respuesta rápida ante cambios en la carga con regulación precisa de la tensión. Además, el sistema EPS 8000 incorpora circuitos tolerantes a fallas que protegen los sistemas UPS frente a cortocircuitos accidentales que suelen producirse a causa de fallas o sobrecargas del lado de la carga. El sistema EPS cuenta con un interruptor estático de salida con régimen del 100% y ofrece un tiempo de respuesta estable, confiable y predeterminado. Estas unidades pueden instalarse contra la pared pues cuentan con una huella de carbono reducida y acceso totalmente frontal, sin conexiones electromecánicas en la parte posterior.
Seguir leyendo