SurgeArrest Performance

Máxima protección y comodidad para computadoras, equipos portátiles y otros componentes electrónicos.

La serie SurgeArrest® Performance de APC brinda el más alto nivel de protección contra sobretensiones para computadoras profesionales, componentes electrónicos de alta gama y otros equipos sensibles. Esta línea de bloques de tomacorrientes, con el más alto nivel de energía admitida en joules y la mayor cantidad de tomas de salida, ofrece el máximo nivel de protección contra sobretensiones. Las unidades SurgeArrest Performance también incluyen puertos USB, tapas protectoras, indicadores de sobrecarga y organización de cables. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Performance suelen usarse, por ejemplo, para equipos de cómputo de alta gama, refrigeradores, lavadoras, televisores y sistemas de audio.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Sistema Performance SurgeArrest de APC, 10 tomas de salida, con cargador USB de 2 puertos de 2,4 A 120 V Número de parte P10U2 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Performance SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, con cargador USB de 2 puertos de 2,4 A 120 V Número de parte P12U2 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema Performance SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, 120 V Número de parte P8 Call for More Information
08104447246 08104447246
Comodidad
Sujetador de cables con giro de 180 grados Un cable con rotación de 180 grados y muelle ofrece flexibilidad para la ubicación de la unidad SurgeArrest y para el enrutamiento del cable de alimentación.
Espaciado del bloque de transformador Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida.
Protección
Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449 Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
Protección de línea de datos La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Desfasador de línea telefónica Permite el uso de dos equipos a la vez, como módem y teléfono.
Filtrado de ruidos El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Protección contra relámpagos y sobrecargas Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Seguridad
Modalidad a prueba de fallas La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Cord Management Para ayudar a organizar cables de alimentación.
Protección contra evento catastrófico Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Organizador de cables ajustable Mantiene los cables ordenados y organizados.
Indicador de sobrecarga El indicador se ilumina cuando la energía que consumen los equipos conectados supera la capacidad de la unidad[’]. Para corregir esta situación, desenchufe los equipos de menor importancia.
Cerraduras de seguridad activadas mediante enchufes Los cierres de seguridad protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas de salida no utilizadas.
Indicador de fallo de cableado en el lugar Para funcionar adecuadamente, los supresores de sobretensiones requieren de tomas de salida correctamente cableados y con conexión a tierra. Los protectores contra sobretensiones de APC detectan los problemas de cableado peligrosos antes de que se enchufe el equipo.
Protection working indicator SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.